e-Shop

X05V-K cu două culori spiralate

X05V-K, conductor de forţă şi comandă pentru cablare interioară, PVC, 300/500 V, clasa 5, izolație elicoidală în două culori, cu întârzierea propagării focului, ambalat pe bobină

  • Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
  • Cablu PVC dublu colorat, spiralat

CEEACFire

Articol nr. Culoarea conductoruluiSecțiunea conductorului (mm²)Diametru exterior [mm]m / bobinăm / cutieIndex Cupru (kg/km)Greutate (kg / km)
4512261S
albastru / alb0.52.1 - 2.5250-4,89
4512261K
albastru / alb0.52.1 - 2.5-40004,89
4512921S
Albastru inchis / alb0.52.1 - 2.5250-4,89
4512211S
negru/roșu0.52.1 - 2.5250-4,89
4512231S
albastru / negru0.52.1 - 2.5250-4,89
4512241S
albastru / verde0.52.1 - 2.5250-4,89
4512251S
albastru / rosu0.52.1 - 2.5250-4,89
4512271S
maro / negru0.52.1 - 2.5250-4,89
4512291S
maro / alb0.52.1 - 2.5250-4,89
4512311S
galben/roșu0.52.1 - 2.5250-4,89
4512371S
violet/alb0.52.1 - 2.5250-4,89
4512381S
portocaliu/negru0.52.1 - 2.5250-4,89
4512391S
portocaliu/alb0.52.1 - 2.5250-4,89
4512401S
roșu/negru0.52.1 - 2.5250-4,89
4512421S
roșu/alb0.52.1 - 2.5250-4,89
4512441S
alb/albastru0.52.1 - 2.5250-4,89
4512461S
alb/roșu0.52.1 - 2.5250-4,89
4512341S
verde/alb0.52.1 - 2.5250-4,89
4512221S
negru / alb0.52.1 - 2.5250-4,89
4512281S
maro / verde0.52.1 - 2.5250-4,89
4512301S
galben - negru0.52.1 - 2.5250-4,89
4512321S
galben/alb0.52.1 - 2.5250-4,89
4512351S
violet/negru0.52.1 - 2.5250-4,89
4512431S
alb/negru0.52.1 - 2.5250-4,89
4512451S
alb-maro0.52.1 - 2.5250-4,89
4512471S
gri-negru0.52.1 - 2.5250-4,89
4512262S
albastru / alb0.752.2 - 2.7250-7,212
4512922S
Albastru inchis / alb0.752.2 - 2.7250-7,212
4512202S
negru/verde0.752.2 - 2.7250-7,212
4512212S
negru/roșu0.752.2 - 2.7250-7,212
4512232S
albastru / negru0.752.2 - 2.7250-7,212
4512242S
albastru / verde0.752.2 - 2.7250-7,212
4512252S
albastru / rosu0.752.2 - 2.7250-7,212
4512252K
albastru / rosu0.752.2 - 2.7-40007,212
4512272S
maro / negru0.752.2 - 2.7250-7,212
4512292S
maro / alb0.752.2 - 2.7250-7,212
4512312S
galben/roșu0.752.2 - 2.7250-7,212
4512332S
verde-negru0.752.2 - 2.7250-7,212
4512372S
violet/alb0.752.2 - 2.7250-7,212
4512382S
portocaliu/negru0.752.2 - 2.7250-7,212
4512392S
portocaliu/alb0.752.2 - 2.7250-7,212
4512402S
roșu/negru0.752.2 - 2.7250-7,212
4512412S
roșu-galben0.752.2 - 2.7250-7,212
4512422S
roșu/alb0.752.2 - 2.7250-7,212
4512442S
alb/albastru0.752.2 - 2.7250-7,212
4512462S
alb/roșu0.752.2 - 2.7250-7,212
4512342S
verde/alb0.752.2 - 2.7250-7,212
4512222S
negru / alb0.752.2 - 2.7250-7,212
4512302S
galben - negru0.752.2 - 2.7250-7,212
4512322S
galben/alb0.752.2 - 2.7250-7,212
4512352S
violet/negru0.752.2 - 2.7250-7,212
4512432S
alb/negru0.752.2 - 2.7250-7,212
4512452S
alb-maro0.752.2 - 2.7250-7,212
4512472S
gri-negru0.752.2 - 2.7250-7,212
4512263S
albastru / alb12.4 - 2.8250-9,615
4512923S
Albastru inchis / alb12.4 - 2.8250-9,615
4512203S
negru/verde12.4 - 2.8250-9,615
4512213S
negru/roșu12.4 - 2.8250-9,615
4512233S
albastru / negru12.4 - 2.8250-9,615
4512243S
albastru / verde12.4 - 2.8250-9,615
4512253S
albastru / rosu12.4 - 2.8250-9,615
4512273S
maro / negru12.4 - 2.8250-9,615
4512293S
maro / alb12.4 - 2.8250-9,615
4512313S
galben/roșu12.4 - 2.8250-9,615
4512333S
verde-negru12.4 - 2.8250-9,615
4512363S
violet-galben12.4 - 2.8250-9,615
4512373S
violet/alb12.4 - 2.8250-9,615
4512383S
portocaliu/negru12.4 - 2.8250-9,615
4512393S
portocaliu/alb12.4 - 2.8250-9,615
4512393K
portocaliu/alb12.4 - 2.8-20009,615
4512403S
roșu/negru12.4 - 2.8250-9,615
4512413S
roșu-galben12.4 - 2.8250-9,615
4512423S
roșu/alb12.4 - 2.8250-9,615
4512423K
roșu/alb12.4 - 2.8-20009,615
4512443S
alb/albastru12.4 - 2.8250-9,615
4512463S
alb/roșu12.4 - 2.8250-9,615
4512343S
verde/alb12.4 - 2.8250-9,615
4512223S
negru / alb12.4 - 2.8250-9,615
4512283S
maro / verde12.4 - 2.8250-9,615
4512303S
galben - negru12.4 - 2.8250-9,615
4512323S
galben/alb12.4 - 2.8250-9,615
4512353S
violet/negru12.4 - 2.8250-9,615
4512433S
alb/negru12.4 - 2.8250-9,615
4512453S
alb-maro12.4 - 2.8250-9,615
4512473S
gri-negru12.4 - 2.8250-9,615

Domeniul de utilizare

  • Cablajul intern al dispozitivelor
  • Instalarea protejată în și pe echipamente de iluminat
  • Sisteme pentru semnale pozate în tuburi pe / în tencuială

Caracteristicile produsului

  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
  • Bobină: d1 = 18 mm; d2 = 200 mm; b = 85 mm

Normă de referință / aprobări

  • Bazat pe EN 50525-2-31

Descrierea produsului

  • Conductor din liţe fine din cupru
    clasă 5 conform IEC 60228
  • Izolația conductorului: bazată pe PVC
  • Etichetat, cu dungi colorate

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conductori

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conductor

Construcția conductorilor

  • Liţe fine conform VDE 0295 clasa 5/ IEC 60228 clasa 5

Raza minimă de îndoire

  • 4 x Dext pentru utilizare aşa cum este definit la H05V-K;
    2 x Dext pentru îndoire controlată

Tensiune nominală

  • U0/U: 300/500 V

Tensiunea de test

  • 2000 V

Domeniul de curent

  • VDE 0298 Part 4
  • EN 50565-1/ VDE 0298-565-1

Gama de temperatură

  • Instalare fixă: -40°C ÷ +70°C

  • Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
  • * Produs de partenerii Lapp
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.