e-Shop

X07V-K cu două culori spiralate

X07V-K, conductor pentru cablare, PVC, 450/750 V, clasa 5, izolație elicoidală în două culori, cu întârziere la propagarea focului, ambalat pe bobină

  • Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
  • Cablu PVC dublu colorat, spiralat

CEEACFire

Articol nr. Culoarea conductoruluiSecțiunea conductorului (mm²)Diametru exterior [mm]m / bobinăIndex Cupru (kg/km)Greutate (kg / km)
4522261S
albastru / alb1.52.8 - 3.415014,422
4522921S
Albastru inchis / alb1.52.8 - 3.415014,422
4522201S
negru/verde1.52.8 - 3.415014,422
4522211S
negru/roșu1.52.8 - 3.415014,422
4522231S
albastru / negru1.52.8 - 3.415014,422
4522241S
albastru / verde1.52.8 - 3.415014,422
4522251S
albastru / rosu1.52.8 - 3.415014,422
4522291S
maro / alb1.52.8 - 3.415014,422
4522311S
galben/roșu1.52.8 - 3.415014,422
4522331S
verde-negru1.52.8 - 3.415014,422
4522371S
violet/alb1.52.8 - 3.415014,422
4522381S
portocaliu/negru1.52.8 - 3.415014,422
4522391S
portocaliu/alb1.52.8 - 3.415014,422
4522401S
roșu/negru1.52.8 - 3.415014,422
4522411S
roșu-galben1.52.8 - 3.415014,422
4522421S
roșu/alb1.52.8 - 3.415014,422
4522441S
alb/albastru1.52.8 - 3.415014,422
4522461S
alb/roșu1.52.8 - 3.415014,422
4522341S
verde/alb1.52.8 - 3.415014,422
4522221S
negru / alb1.52.8 - 3.415014,422
4522301S
galben - negru1.52.8 - 3.415014,422
4522321S
galben/alb1.52.8 - 3.415014,422
4522431S
alb/negru1.52.8 - 3.415014,422
4522471S
gri-negru1.52.8 - 3.415014,422
4522262S
albastru / alb2.53,4 - 4,11002437
4522922S
Albastru inchis / alb2.53,4 - 4,11002437
4522252S
albastru / rosu2.53,4 - 4,11002437
4522292S
maro / alb2.53,4 - 4,11002437
4522372S
violet/alb2.53,4 - 4,11002437
4522392S
portocaliu/alb2.53,4 - 4,11002437
4522402S
roșu/negru2.53,4 - 4,11002437
4522422S
roșu/alb2.53,4 - 4,11002437
4522442S
alb/albastru2.53,4 - 4,11002437
4522462S
alb/roșu2.53,4 - 4,11002437
4522222S
negru / alb2.53.4 - 4.11002437
4522472S
gri-negru2.53,4 - 4,11002437

Domeniul de utilizare

  • Pozat în tuburi, pe / în tencuială, sau în conducte închise
  • Pentru instalare directă în rack-uri, pozare în conducte și tuburi doar ca și conductor pentru egalizarea potențialului

Caracteristicile produsului

  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
  • Bobină: d1 = 18 mm; d2 = 200 mm; b = 85 mm

Normă de referință / aprobări

  • Bazat pe EN 50525-2-31

Descrierea produsului

  • Conductor din liţe fine din cupru
    clasă 5 conform IEC 60228
  • Izolația conductorului: bazată pe PVC
  • Etichetat, cu dungi colorate

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conductori

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conductor

Construcția conductorilor

  • Liţe fine conform VDE 0295 clasa 5/ IEC 60228 clasa 5

Raza minimă de îndoire

  • 4 x Dext pentru utilizare aşa cum este definit la H07V-K;
    2 x Dext pentru îndoire pe termen scurt

Tensiune nominală

  • U0/U: 450/750 V

Tensiunea de test

  • 2500 V

Domeniul de curent

  • VDE 0298 Part 4
  • EN 50565-1/ VDE 0298-565-1

Gama de temperatură

  • Instalare fixă: -40°C ÷ +70°C

  • Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
  • * Produs de partenerii Lapp
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.