e-Shop

ÖLFLEX® PLUG H05VV-F prelungitor monofazat

Cablu de conectare la rețea din PVC pentru aparate electrice

ÖLFLEX® PLUG H05VV-F Cablu de alimentare izolat cu PVC, 3G1 - 2,5 mm², cu ştecher unghiular cu două contacte de împământare, al doilea capăt cu priză IEC sau capăt liber

Alt design sau culori sunt disponibile la cerere

CEEACFire

Articol nr. Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²CuloareDiametru exterior [mm]Lungime (m)Index Cupru kg/1.000 bucați
primul capăt: fişă unghilară turnată cu dublu contact de împământare
al doilea capăt: drept, 3 pini C13 IE, turnat
73222334
3 G 1.0negru6.3 - 82,572
73222336
3 G 1.0negru6.3 - 82,572
73222381
3 G 1.5negru7.4 - 9.45216
73222335
3 G 1.0alb6.3 - 82,572
Al doilea capăt:rectangular, 3 pini C13 , IEC, turnată
74320106
3 G 1.5negru7.4 - 9.43,5151,2
74320092
3 G 1.5negru7.4 - 9.47,5324
primul capăt: fişă unghiulară turnată cu două contacte de împământare
al doilea capăt: 30mm dezizolat, cu pini sertizați
70261139
3 G 1.0negru6.3 - 81,543,2
70261140
3 G 1.0negru6.3 - 8257,6
70261141
3 G 1.0negru6.3 - 8386,4
70261166
3 G 1.0negru6.3 - 85144
70261145
3 G 1.0gri6.3 - 81,543,2
70261146
3 G 1.0gri6.3 - 8257,6
70261147
3 G 1.0gri6.3 - 8386,4
70261143
3 G 1.0alb6.3 - 8257,6
70261144
3 G 1.0alb6.3 - 8386,4
70261148
3 G 1.5negru7.4 - 9.41,564,5
70261149
3 G 1.5negru7.4 - 9.4286
70261150
3 G 1.5negru7.4 - 9.43129
70261160
3 G 1.5negru7.4 - 9.45215
70261185
3 G 1.5gri7.4 - 9.4143,2
70261154
3 G 1.5gri7.4 - 9.41,564,5
70261155
3 G 1.5gri7.4 - 9.4286
70261156
3 G 1.5gri7.4 - 9.43129
70362272
3 G 1.5gri7.4 - 9.44172
70261151
3 G 1.5alb7.4 - 9.41,564,5
70261152
3 G 1.5alb7.4 - 9.4286
70261153
3 G 1.5alb7.4 - 9.43129
70261163
3 G 2.5negru9.2 - 11.43216

Domeniul de utilizare

  • Dispozitive electrice

Caracteristicile produsului

  • Pentru informații suplimentare cu privire la fișele internaționale, vă rugăm să consultați configuratorul nostru de cabluri pe www.lappkabel.de
  • Separat de restricţiile uzuale la folosirea acestor produse, o atenţie deosebită trebuie acordată utilizării lor în exterior. Deoarece cablul folosit este de tip le H05VV-F, cu manta din PVC, cu cât culoarea este mai deschisă cu atât cablul este mai puţin rezistent la radiaţiile UV, fapt care limitează utilizarea în exterior. Acest comportament trebuie avut în vedere şi la exploatarea produsului final.

Descrierea produsului

  • Cu un conector tip fişă rectangulară cu dublu contact de împământare la un capăt al cablului
  • Al doilea capăt:drept, 3 pini C13 , IEC, turnată

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001576
  • Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Cablu de alimentare

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001576
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cablu de alimentare

Codul de identificare al conductorilor

  • Conform cu VDE 0293-308 (tabel T9)

Construcția conductorilor

  • Liţe fine conform VDE 0295 clasa 5/ IEC 60228 clasa 5

Tensiune nominală

  • U0: 250 V AC

Tensiunea de test

  • 2000 V

Conductor de protecție

  • G = cu conductor de protecție verde-galben

Gama de temperatură

  • Între 5°C și + 60°C

  • Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
  • * Produs de partenerii Lapp
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
  • Vă rugam țineți cont de informațiile de siguranță din DIN VDE 0620-1, pentru iesirile de prize și fișe pentru uz casnic și scopuri similare - Partea 1: cerințe generale, Anexa E: "Instalarea se face numai de catre persoane calificate și autorizate!"