Servo cabluri conform SEW® Standard

Cablu ecranat, cu capacitate redusă, cu manta din PVC, pentru pozare fixă, certificat pentru America de Nord

Cabluri pentru servomotor și de reacţie în conformitate cu standardul SEW®, pentru utilizare statică, certificate UL/CSA AWM

  • Servo mecanisme
  • Conform protecţiei EMC

Rezistent la ulei Interferenţa semnalelor

CE RU EAC Fire

Articol nr. Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm² Diametru exterior [mm] Index Cupru (kg/km) Greutate (kg / km)
Servo cabluri
0038060
4 G 1,5 + (3 x 1,0) 11.8 151 300
0038061
4 G 2,5 + (3 x 1,0) 13.4 212,9 370
0038062
4 G 4 + (3 x 1,0) 15 281,8 476
0038063
4 G 6 + (3 x 1,5) 17 392,8 625
0038064
4 G 10 + (3 x 1,5) 20 625,1 1024

Beneficii

  • Certificarea multi-standard reduce varietăţile stocate şi reduce costurile logistice
  • Capacitatea specifică mai mică permite creşterea distanţei dintre convertizorul de frecvenţă şi motor
  • Ecranul din tresă de cupru protejează împotriva interferenţelor electromagnetice

Domeniul de utilizare

  • Conceput special pentru conectarea la servomotoarele SEW
  • Cablu de conectare între servo-controler și motor
  • Pentru pozare fixă, flexare ocazională
  • Pentru industria constructoare de maşini / scule
  • Procese tehnologice

Caracteristicile produsului

  • Rezistent la ulei
  • Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2,
    UL VW-1 & CSA FT 1

Normă de referință / aprobări

  • Bazat pe VDE 0250 / 0285
  • UL AWM Style 2570
  • UL File No. E63634

Descrierea produsului

  • Liţe fine din cupru
  • Izolație conductor: TPE
  • Conductori pentru control - 3 conductori - ecranate cu folie de Al și un strat de lițe de cupru stanat
  • Conductori torsadați cu pas scurt
  • Ecran ţesut din liţe de cupru cositorit
  • Izolație exterioară din PVC, portocalie (RAL 2003)

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu de forţă şi comandă

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de forţă şi comandă

Codul de identificare al conductorilor

  • Alimentare: conductori negre cu imprimare U,VV,WWW și un conductor verde/galben
  • Conductori pentru control: negri, numerotaţi cu 1, 2 și 3

Construcția conductorilor

  • Liţe fine conform VDE 0295 clasa 5/ IEC 60228 clasa 5

Raza minimă de îndoire

  • Flexare ocazională: 15 x diametru exterior
  • Instalare fixă: 4 x diametru cablu

Tensiune nominală

  • Conductorii de forţă: IEC 750 V, UL 600 V
  • Conductorii de control: IEC 350 V, UL 600 V

Tensiunea de test

  • 2000 V

Conductor de protecție

  • G = cu conductor de protecție verde-galben

Gama de temperatură

  • Flexibil: -10°C ÷ +80°C
  • Instalare fixă: -40°C ÷ +80°C

  • Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
  • Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
  • Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
  • SEW® este marcă înregistrată a SEW Eurodrive GmbH & Co KG, Ernst-Blickle Str. 42, D-76646 Bruchsal
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.