e-Shop

EPIC® POWER LS1 D6 scurt

Conectori circulari pentru servomotoare și surse de alimentare

EPIC® LS1 Conector scurt pentru alimentare, cu piuliță de fixare

  • Lungimi reduse ale cablurilor ce sunt ușor de instalat
  • Fabricat în Germania

În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industrialeEnergie eolianaRezistență chimică bunăRezistent la coroziuneProtecţie maximă la vibraţiiRezistenţa mecanicăTimpul de asamblarePreluare optimă a efortului de tracţiuneCerinţa de spaţiuRobustPresetupa SKINTOP® integratăInterferenţa semnalelorImpermeabilCertificări multiple

CEVDEcRUusEAC

Articol nr. Descriere articolContacte incluseDomeniul de prindere minDomeniul de prindere maxDomeniul de înclemare în mmConfigurația pinilorBucăţi / UA
Tip LS1 D6 scurt, montaj pe cablu, 8 pini, pentru contacte mamă
73000028
LS1 D668,5118,5 - 115+PE5
73000030
LS1 D6-8,5118,5 - 115+PE20
73000029
LS1 D6610,515,510,5 - 15,55+PE5
73000031
LS1 D6-10,515,510,5 - 15,55+PE20
76123100
LS1 D667,515,57,5 - 15,55+PE5
76123610
LS1 D6-7,515,57,5 - 15,55+PE20
Tip LS1 D6 scurt, montaj pe cablu, 6 pini, pentru contacte mamă
73000024
LS1 D688,5118,5 - 113+PE+45
73000026
LS1 D6-8,5118,5 - 113+PE+420
73000025
LS1 D6810,515,510,5 - 15,53+PE+45
73000027
LS1 D6-10,515,510,5 - 15,53+PE+420
76124100
LS1 D687,515,57,5 - 15,53+PE+45
76124610
LS1 D6-7,515,57,5 - 15,53+PE+420

Beneficii

  • Permite transferul unei puteri mai mari, într-un gabarit minimizat, Soluția optimă pentru motoare electrice
  • Model optimizat EMC
  • Utilizare sigură în medii exterioare prin clasa de protecție ridicată

Domeniul de utilizare

  • Procese tehnologice
  • Servo mecanisme şi aplicaţii servo

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector circular (conector industrial)

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectori circulari (conectori industriali)

Tensiunea nominală (V)

  • 630 V (contacte de 2 mm)
  • 250 V (contacte de 1 mm)

Tensiunea nominală de impuls

  • 6 kV (contacte de 2 mm )
  • 4 kV (contacte de 1 mm)

Curent nominal (A)

  • 26A/3+PE+4, 25A/5+PE (contacte de 2 mm)
  • 7 A (contacte de 1 mm)

Grad de poluare

  • 3

Rezistența de contact

  • < 4 mOhm

Contacte

  • Alamă placată cu aur

Numărul contactelor

  • 3+PE+4(2mm/1mm)
  • 5+PE(2mm)

Metoda de fixare

  • Pentru sertizare: 0.5 - 4.0 mm² (contacte de 2 mm)
  • Pin sertizabil: 0.14 - 1.0 mm² (contacte de 1 mm)

Material

  • Carcasă: aliaj de zinc turnat sub presiune sau alamă, nichelate
    Insert: PA, Etanșare: FPM

Clasa de protecție

  • IP68 (10h/1m)

Cicluri de operare mecanică

  • 500

Testat VDE

  • Controlul producției certificat: VDE-REG. nr. B25
  • UL document nr: E249137

Gama de temperatură

  • -25°C până la +125°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.