EPIC® SIGNAL M23 Insert cu 12 poli pentru PCB-cositorire
Inserturi pentru conectori circulari M23
EPIC® Inserturi cu 12 pini pentru plăci de circuite imprimate, pentru serii de conectori circulari M23
- cu pini prin cositorire pentru plăci PCB
- Doar pentru carcasele tip A1, B1, B2
- Fabricat în Germania
Beneficii
- Inserturi pentru conectare prin cositorire pe placi PCB. Ideale în combinaţie cu carcasele M23 tip B1/B2 pentru montare prin spate
Domeniul de utilizare
- Procese tehnologice
- Măsurări şi control tehnologic
- Construcţia de aparate electrice
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Clasă-Descriere: Insert pentru contactele conectorilor industriali
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-Description: Insert pentru conectori industriali
Tensiunea nominală (V)
- conform cu IEC 61984: 100 V
Tensiunea nominală de impuls
- 1.5 kV
Curent nominal (A)
- 7 A
Grad de poluare
- 3
Rezistența de contact
- < 4 mOhm
Contacte
- Alamă placată cu aur
Numărul contactelor
- 12
- Contacte lipite 12*1 mm
Metoda de fixare
- Pini de 1mm pentru plăci PCB. Lungimea pinului (partea din spate ) B1 / B2: 4mm
Cicluri de operare mecanică
- 100
Gama de temperatură
- -25°C până la +125°C
- Inserturile sunt potrivite pentru ambele tipuri de contacte ( mamă sau tată ). Pentru conectare este nevoie de o componentă P ( sens antiorar ) şi o componentă E ( sens orar )
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.