EPIC® SIGNAL M23 Insert cu 17 poli D-Sub
Inserturi pentru conectori circulari M23
EPIC® M23 Inserturi cu 17 poli pentru contacte D-Sub pe rolă, pentru seriile de conectori circulari M23
- Pentru bandă de pini D-sub
- Pentru linii de sertizare automată
- Fabricat în Germania
Beneficii
- Asamblare eficientă datorită folosirii contactelor pe bandă D-Sub
Domeniul de utilizare
- Procese tehnologice
- Măsurări şi control tehnologic
- Construcţia de aparate electrice
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Clasă-Descriere: Insert pentru contactele conectorilor industriali
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-Description: Insert pentru conectori industriali
Tensiunea nominală (V)
- conform cu IEC 61984: 50 V
Tensiunea nominală de impuls
- 0,8 kV
Curent nominal (A)
- 4 A
Grad de poluare
- 3
Rezistența de contact
- < 4 mOhm
Contacte
- Alamă parțial placată cu aur
Numărul contactelor
- 17
- Contacte D-Sub 17*1 mm
Metoda de fixare
- Pin sertizabil: 0.08 - 0.56 mm²
Cicluri de operare mecanică
- 50
Gama de temperatură
- -25°C până la +125°C
- Inserturile sunt potrivite pentru ambele tipuri de contacte ( mamă sau tată ). Pentru conectare este nevoie de o componentă P ( sens antiorar ) şi o componentă E ( sens orar )
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.