EPIC® Scule pentru conectori solari

3 secţiuni în aceaşi sculă

Unealta specială pentru conectorul solar este compusă dintr-o falcă de sertizare pentru trei mărimi de secțiuni de cablu și un detector de cablu.

3 secţiuni în aceaşi sculă

Articol nr. Descriere articol Secţiune ( min) în mm² Secţiunea maximă în mm² UA (buc/set)
Bacuri de sertizare
44428995
EPIC® SOLAR Tool DIE 2.5, 4, 6mm² 2,5 6 1
44428996
EPIC® SOLAR Tool LOC 2.5, 4, 6mm² 2,5 6 1
44428243 EPIC® SOLAR Bacuri 2,5 ; 4 ; 6 mm² 4 10 1
44428244 EPIC® SOLAR Locator pentru 2,5 ; 4 ; 6 mm² 4 10 1

Domeniul de utilizare

  • Pentru sertizarea pe teren a conectorilor fotovoltaici EPIC® SOLAR 4
  • Pentru EPIC® SOLAR 4 și potrivit pentru MC4

Caracteristicile produsului

  • Bacuri de sertizare pentru secțiunea conductorului între 2,5 mm² și 10 mm²
  • Locator (LOC) pentru poziționarea sigură și precisă a contactelor pentru sertizare

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sculă de sertizat papuci de cablu, pini sau conectori de ecran

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Descriere clasa: Instrument de înfășurare cabluri/conectori, manșoane de capăt de cablu, ecran de legătură

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.