ÖLFLEX® SOLAR XLWP
H1Z2Z2-K cu izolație reticulată, rezistent la apă și adecvat pentru montaj îngropat
Cablu ÖLFLEX® SOLAR, conform EN 50618 , tip constructiv H1Z2Z2-K, certificat TÜV, reticulat prin iradiere, design cu etanșeitate sporită la apă, suportă îngropare directă, teste de impact UL 854, AD8
- Design optimizat al cablului - rezistență verticală mare constantă, chiar și un timp prelungit în apă
- Certificat de tip H1Z2Z2-K conform EN 50618
- Teste mecanice UL 854 legate de instalațiile subterane
Beneficii
- Rezistent la acțiuni mecanice, de ex. în cazul pozării îngropate neprotejate în șanțuri pentru cabluri realizate profesional .Teste suplimentare de impact conform UL 854
- Alternativa la acoperirea cu apă, de ex. prin nivel crescut al apelor în urma viiturilor
- Reducerea propagării flăcării și a gazelor toxice de combustie în caz de incendiu
- Culoarea dungii extrudate marchează polaritatea pentru evitarea conectării inverse
- Control facil al lungimii la instalare datorită marcajului metrilor pe cablu
Domeniul de utilizare
- Sisteme fotovoltaice cu tensiune a sistemului la curent continuu până la max. 1800 V la masă
- Pentru cablarea între modulele solare și ca prelungire între șirul de module și invertorul DC/AC
- Este posibilă pozarea îngropată fără tub de protecţie la cel puţin 50 cm în sol ( 70 cm adâncime sub drumuri ), cu un strat de cel puţin 10 cm de nisip, acoperit cu plăci de masă plastică, alt strat de nisip de 10 cm peste şi bandă de avertizare (cf.: VDE 0891-6, Section 4.2)
- Pe baza criteriului de etanșare AD8 și a designului special impermeabil, Solartechnik Bayern a recomandat în septembrie 2018 instalarea subterană pentru acest produs în tuburi/canale de protecție tipice îngropate; trebuie să se evite inundarea cu apă contaminată în tuburile/canalele de protecție
- Durata de viață preconizată în condiții normale de utilizare, conform EN 50618, este de 25 de ani
Caracteristicile produsului
- Rezistent la intemperii/raze ultraviolete conform EN 50618/ VDE 0283-618,, precum și rezistent la ozon conform EN 50396;
Etanșeitate transversală "AD8" în conformitate cu IEC 60364-5-51/ HD 60364-5-51/ VDE 0100-510, IEC 62440 și EN 50525-2-21/ VDE 0285-525-2-21 - Fără halogeni și cu întârziere la propagarea flăcării
- Rezistență bună la abraziune și tăiere
- Potrivit pentru instalarea subterană directă datorită izolației rezistente și materialului izolație exterioare, conform DIN VDE 0276-603
- XLWP = X-Linked + Water-Proof (contact permanent cu apă AD8 conform IEC 60364-5-51/ VDE 0100-510, adâncime de imersie max. 10 m la o temperatură cuprinsă între 5 °C și 40 °C, dacă este posibil, a apei statice), calitate reticulată prin iradiere
Norm references / Approvals
- Certificat de tip H1Z2Z2-K conform EN 50618
- Produse cu alte secțiuni sunt disponibile la cerere
Descrierea produsului
- Conductor din liţe fine de cupru cositorite
- Izolația conductorului realizată din copolimer reticulat cu raze X
- Culoarea izolaţiei conductorilor: alb
- Izolație exterioară făcută din copolimer reticulat prin bombardare cu fascicul de electroni
- Culoare înveliș exterior: Complet negru sau negru cu dungi roșii sau albastre
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu flexibil
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu flexibil
Construcția conductorilor
- Liţe fine conform VDE 0295, clasa 5/IEC 60228 clasa 5
Raza minimă de îndoire
- D</=8 mm: 4D;
8<D</=12 mm: 5D;
D>12 mm: 6D - *D= diametrul exterior al cablului
Tensiune nominală
- c.a. U0/U: 1,0/1,0 kV
c.c. U0/U: 1,5/1,5 kV
Tensiunea CC max. de funcționare permisă: 1,8 kV
Tensiunea de test
- AC 6500 V
Domeniul de curent
- Conform EN 50618
Gama de temperatură
- Temperatură conductor între -40°C și +120°C max. conform EN 60216-1
Gama de temperatură ambiantă conform cu EN 50618: Între -40°C și +90°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Preț bază cupru: 150/100 kg. Consultați anexa T17 din catalog pentru definirea și calculul suprataxelor aferente cuprului.
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Mod de ambalare: Bobină 100m, Tambur ( 500, 1000 ) m
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.