EPIC® SOLAR TOOL CSC
Tăiere, dezizolare și sertizare cu doar o sculă
Unealta specială pentru tăiere, dezizolare și sertizare este compusă din bacuri multifuncționale și un locator pentru amplasarea în siguranță a contactelor pentru sertizare.
Tăiere, dezizolare și sertizare cu doar o sculă
Domeniul de utilizare
- Pentru sertizarea la fața locului a conectorilor fotovoltaici EPIC® SOLAR 4Plus și EPIC® SOLAR 4
Caracteristicile produsului
- Bacuri multifuncţionale pentru tăiere, dezizolare şi sertizare cu o singură sculă
- Locator (LOC) pentru poziționarea sigură și precisă a contactelor pentru sertizare
- Locatorul şi bacurile de sertzare se potrivesc cu cleștele de sertizare 11147000
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sculă de sertizat papuci de cablu, pini sau conectori de ecran
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
- ETIM 6.0 Descriere clasa: Sculă de sertizare papuci de cablu, pini terminali și conectori de ecran
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.