EPIC® SOLAR TOOL
Tehnician de service
Instrumentul de sertizare pentru conectori fotovoltaici constă dintr-o matriță de sertizare pentru trei dimensiuni ale cablului și un localizator.
Tehnician de service
Domeniul de utilizare
- Pentru sertizarea la fața locului a conectorilor fotovoltaici EPIC® SOLAR 4Plus și EPIC® SOLAR 4
Caracteristicile produsului
- Bacuri de sertizare pentru sectiuni de 2.5mm², 4mm² şi 6mm²
- Locator (LOC) pentru poziționarea sigură și precisă a contactelor pentru sertizare
- Locatorul şi bacurile de sertizare se potrivesc cu scula 11147000 şi maşina de sertizat 11147001
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sculă de sertizat papuci de cablu, pini sau conectori de ecran
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
- ETIM 6.0 Descriere clasa: Sculă de sertizare papuci de cablu, pini terminali și conectori de ecran
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.