e-Shop

EPIC® SOLAR TOOL CSC

Tăiere, dezizolare și sertizare cu doar o sculă

Unealta specială pentru tăiere, dezizolare și sertizare este compusă din bacuri multifuncționale și un locator pentru amplasarea în siguranță a contactelor pentru sertizare.

Tăiere, dezizolare și sertizare cu doar o sculă

Articol nr. Descriere articolSecţiune ( min) în mm²Secţiunea maximă în mm²UA (buc/set)
Bacuri multifuncţionale CSC
44428992
Carcasă mobilă EPIC® rectangulară, cu inel de intrare a cablului drept, protecție EMC, rezistentă la coroziune, UL50E, Nema 250-41
44428993
EPIC® SOLAR Tool CSC DIE 6mm²-61
44428994
EPIC® SOLAR TOOL LOC 4, 6mm²461

Domeniul de utilizare

  • Pentru sertizarea la fața locului a conectorilor fotovoltaici EPIC® SOLAR 4Plus și EPIC® SOLAR 4

Caracteristicile produsului

  • Bacuri multifuncţionale pentru tăiere, dezizolare şi sertizare cu o singură sculă
  • Locator (LOC) pentru poziționarea sigură și precisă a contactelor pentru sertizare
  • Locatorul şi bacurile de sertzare se potrivesc cu cleștele de sertizare 11147000

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sculă de sertizat papuci de cablu, pini sau conectori de ecran

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Descriere clasa: Sculă de sertizare papuci de cablu, pini terminali și conectori de ecran

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.