e-Shop

EPIC® H-BE 48 insert cu şurub

Inserturi standard cu fiabilitate dovedită, cu asamblare uşoară

Insertul standard cu conexiune cu șurub are un număr mare de contacte și este adecvat pentru sistemele de iluminare și de sunet.

  • Şuruburi sigure pentru instalarea uşoară
  • Cu şurub, sertizabile, cu clemă elastică - combinaţii libere
  • Fabricat în Germania

Componente de automatizare complementare de la LappÎn părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industrialeŞinăRobustRezistent la temperatură

CECSARUCertificare VDE

Articol nr. Descriere articolTip contactConductor de protecțieNumărul de contacteBucăţi / UA
H-BE 48 pini terminali cu șurub
10204000
EPIC® H-BE 24 SS 25-48tatăda25 - 485
10205000
EPIC® H-BE 24 BS 25-48mamăda25 - 485
10204100
EPIC® H-BE 24 SS 25-48tată-25 - 485
10205100
EPIC® H-BE 24 BS 25-48mamă-25 - 485

Beneficii

  • Inserturi standard conectabile cu şurub, sertizare, clemă elastică sau Push-in
  • Seria EPIC® H-BE este potrivită în aplicaţiile în care sunt solicitate conexiuni sigure la nivel mare de curent şi tensiune
  • Aplicații feroviare
    - Protecție împotriva incendiilor pe vehiculele feroviare: Test conform cu EN 45545-2. Seturile de cerințe R22 și R23. Nivel de hazard HL1, HL2 și HL4

Domeniul de utilizare

  • Inginerie mecanică
  • Industria de prelucrare a maselor plastice
  • Tehnologie pentru sunet & lumină
  • Aplicații feroviare/ construcția de vehicule

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 5.0 Clasă-Descriere: Insert pentru contactele conectorilor industriali

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: Insert pentru conectori industriali

Tensiunea nominală (V)

  • IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V

Tensiunea nominală de impuls

  • 6 kV

Curent nominal (A)

  • IEC: 16 A
    UL: 16 A
    CSA: 16 A

Grad de poluare

  • 3

Flamabilitate

  • UL94 V-0

Rezistența de contact

  • < 2 mOhm

Contacte

  • Aliaje de cupru, placat cu argint tare/aur

Numărul contactelor

  • 48 + PE

Metoda de fixare

  • Terminație cu șurub: 0.5 - 2.5 mm²

Lungime de dezizolare ( mm )

  • 8

Material

  • PC, policarbonat

Cicluri de operare mecanică

  • 500

Certificări

  • Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437
  • Testat UL:
    Număr fișier UL: E75770 și E483837

Gama de temperatură

  • -40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.