EPIC® H-BE 48 insert sertizabil
Inserturi standard cu fiabilitate dovedită, cu asamblare uşoară
Insertul multifuncțional poate fi utilizată pentru tensiuni și intensități de curent ridicate, este foarte fiabil și poate fi utilizat, de exemplu, în industria constructoare de mașini.
- Pentru conductori de până la 4 mm²
- Cu şurub, sertizabile, cu clemă elastică - combinaţii libere
Articol nr. | Descriere articol | Tip contact | Numărul de contacte | Bucăţi / UA | |
---|---|---|---|---|---|
10186202
| EPIC® H-BE 24 SCM 25-48 | tată | 25 - 48 | 5 | |
10187202
| EPIC® H-BE 24 BCM 25-48 | mamă | 25 - 48 | 5 |
Beneficii
- Inserturi standard conectabile cu şurub, sertizare, clemă elastică sau Push-in
- Seria EPIC® H-BE este potrivită în aplicaţiile în care sunt solicitate conexiuni sigure la nivel mare de curent şi tensiune
- Aplicații feroviare
- Protecție împotriva incendiilor pe vehiculele feroviare: Test conform cu EN 45545-2. Seturile de cerințe R22 și R23. Nivel de hazard HL1, HL2 și HL4
Domeniul de utilizare
- Inginerie mecanică
- Industria de prelucrare a maselor plastice
- Tehnologie pentru sunet & lumină
- Aplicații feroviare/ construcția de vehicule
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Clasă-Descriere: Insert pentru contactele conectorilor industriali
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-Description: Insert pentru conectori industriali
Tensiunea nominală (V)
- IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
Tensiunea nominală de impuls
- 6 kV
Curent nominal (A)
- IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A
Grad de poluare
- 3
Flamabilitate
- UL94 V-0
Rezistența de contact
- < 2 mOhm
Contacte
- Aliaje de cupru, placat cu argint tare / aur
Numărul contactelor
- 48 + PE
Metoda de fixare
- Racord sertizat: 0,14-4,0 mm²
Material
- PC, policarbonat
Cicluri de operare mecanică
- 500
Certificări
- Testat UL:
UL nr. document: E75770
Gama de temperatură
- între -40 °C și +125 °C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.