EPIC® H-D 25 contacte ştanţate
Inserturi cu mai mulţi poli pentru contacte ştanţate
Insertul pentru conectorii rectangulari cu contacte ștanțate este adecvat pentru aplicații la care sunt necesare un număr mare de contacte, așa cum sunt sistemele de comandă.
- Pentru linii de sertizare automată
- Potrivit pentru echiparea cu contacte pe rolă
- Made in Europe
Articol nr. | Descriere articol | Tip contact | Denumire articol | Numărul de contacte | Bucăţi / UA | |
---|---|---|---|---|---|---|
11260000
| H-D 25 SCG | tată | ştanţat | 1 - 25 | 5 | |
11261000
| H-D 25 BCG | mamă | ştanţat | 1 - 25 | 5 |
Beneficii
- Inserturile seriei H-B sunt destinate aplicaţiilor în care sunt cerute un număr mare de contacte
Domeniul de utilizare
- Fabricarea de maşini şi echipamente
- Ingineria proceselor
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Clasă-Descriere: Insert pentru contactele conectorilor industriali
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-Description: Insert pentru conectori industriali
Tensiunea nominală (V)
- IEC: 250 V
UL: 250 V
Tensiunea nominală de impuls
- 2.5 kV
Curent nominal (A)
- IEC: 10 A
UL: 10 A
Grad de poluare
- 3
Rezistența de contact
- < 2 mOhm
Contacte
- Aliaje de cupru, placat cu argint tare / aur
Numărul contactelor
- 25 + PE
Metoda de fixare
- Pin sertizabil:: 0.14 - 2.5 mm²
Cicluri de operare mecanică
- 100
Certificări
- Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437
- Testat UL:
UL nr. document: E75770
Gama de temperatură
- -40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.