EPIC® H-D 40 contacte prelucrate
Inserturi cu mai mulţi poli pentru contacte prelucrate
Insertul are 40 de contacte prelucrate și este opțiunea ideală pentru utilizarea în toate aplicațiile la care sunt necesare un număr mare de contacte.
- Pentru contacte prelucrate procesate rapid cu scule de sertizare
- Made in Europe
Articol nr. | Descriere articol | Tip contact | Denumire articol | Numărul de contacte | Bucăţi / UA | |
---|---|---|---|---|---|---|
11265200
| H-D 40 SCM | tată | prelucrat | 1 - 40 | 10 | |
11266200
| H-D 40 BCM | mamă | prelucrat | 1 - 40 | 10 |
Beneficii
- Inserturile seriei H-B sunt destinate aplicaţiilor în care sunt cerute un număr mare de contacte
Domeniul de utilizare
- Procese tehnologice
- Tehnologie pentru sunet & lumină
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Clasă-Descriere: Insert pentru contactele conectorilor industriali
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-Description: Insert pentru conectori industriali
Tensiunea nominală (V)
- IEC: 250 V
UL: 250 V
Tensiunea nominală de impuls
- 2.5 kV
Curent nominal (A)
- IEC: 10 A
UL: 10 A
Grad de poluare
- 3
Rezistența de contact
- < 2 mOhm
Contacte
- Aliaje de cupru, placat cu argint tare / aur
Numărul contactelor
- 40 + PE
Metoda de fixare
- Pin sertizabil:: 0.14 - 2.5 mm²
Cicluri de operare mecanică
- 100
Certificări
- Testat UL:
UL nr. document: E75770
Gama de temperatură
- -40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.