EPIC® H-D 7 contacte ştanţate
Inserturi cu mai mulţi poli pentru contacte ştanţate
Insertul standard compact cu contact sertizat cu economie de spațiu poate fi utilizat la temperaturi cuprinse între -40 și +100 de grade și poate rezista, pentru intervale scurte de timp, chiar și la temperaturi de până la +125 grade.
- Pentru linii de sertizare automată
- Potrivit pentru echiparea cu contacte pe rolă
- Made in Europe
Articol nr. | Descriere articol | Tip contact | Denumire articol | Numărul de contacte | Bucăţi / UA | |
---|---|---|---|---|---|---|
11250000
| H-D 7 SCG | tată | ştanţat | 1 - 7 | 10 | |
11251000
| H-D 7 BCG | mamă | ştanţat | 1 - 7 | 10 |
Beneficii
- conector mic de înaltă performanţă
- Contacte sertizare de înaltă performanță
Domeniul de utilizare
- Fabricarea de maşini şi echipamente
- Ingineria proceselor
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Clasă-Descriere: Insert pentru contactele conectorilor industriali
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-Description: Insert pentru conectori industriali
Tensiunea nominală (V)
- IEC: 24 V (AC)/60 V (DC) carcasă metalică; 250 V carcasă termoplastic;
UL: 250 V
Tensiunea nominală de impuls
- 2.5 kV
Curent nominal (A)
- IEC: 10 A
UL: 10 A
Grad de poluare
- 3
Flamabilitate
- UL94 V-0
Rezistența de contact
- < 2 mOhm
Contacte
- Aliaje de cupru, placat cu argint tare / aur
Numărul contactelor
- 7 + PE
Metoda de fixare
- Pin sertizabil:: 0.14 - 2.5 mm²
Material
- PBT poliester
Cicluri de operare mecanică
- 100
Certificări
- Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437
- Testat UL:
UL nr. document: E75770
Gama de temperatură
- -40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.