EPIC® MC Modul: RJ45
Ansamblarea mixtă garantează un nivel ridicat de flexibilitate. Pentru aplicații în construcția de mașini și instalații, pentru robotică și tehnica de inserție.
Modulul este prevăzut cu 4 contacte electrice și 8 contacte pentru date și poate fi utilizat, de exemplu, în construcția de mașini și instalații și în sisteme de comandă.
Performanțe CAT.5
Articol nr. | Descriere articol | Tip contact | Numărul de contacte | Slots | Bucăţi / UA | |
---|---|---|---|---|---|---|
Module: RJ 45 (ocupă două locaţii în ramă) | ||||||
10344300
| MCS 8 RJ45 | tată | 4 + 8 + PE | 2 | 5 | |
10345300
| MCB 8 RJ45 | mamă | 4 + 8 + PE | 2 | 5 |
Beneficii
- Combinarea diferitelor funcţii în aceeași fişă garantează înalta flexibilitate
- Ansamblu de conectori individuali potriviţi pentru diferite aplicaţii
Domeniul de utilizare
- Procese tehnologice
- Ingineria proceselor
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector industrial modular
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectori modulari industriali
Tensiunea nominală (V)
- max. 600 V/max. 125 V
Curent nominal (A)
- max. 10 A/max. 1.5 A
Grad de poluare
- 3
Contacte
- Aliaje de cupru, placat cu aur
Numărul contactelor
- 4 Forţă + 8 Date
Metoda de fixare
- Forță: terminații cu sertizare: 0.14 - 2.5 mm², Data: IDC/terminații cu perforare : Cat5, AWG 24-26
Cicluri de operare mecanică
- 100
Gama de temperatură
- -20 °C ... +85 °C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.