EPIC® MC Module: 10poli
Ansamblarea mixtă garantează un nivel ridicat de flexibilitate. Pentru aplicații în construcția de mașini și instalații, pentru robotică și tehnica de inserție.
La modulul cu 10 poli se poate alege tipul de contacte, tip mamă sau tip tată, iar această variantă poate fi utilizată în mașinile de imprimat sau în construcția de mașini și instalații.
Ideal pentru transmisia de date
Articol nr. | Descriere articol | Tip contact | Numărul de contacte | Slots | Bucăţi / UA | |
---|---|---|---|---|---|---|
Module: 10-pini | ||||||
10382400
| MCS 10 CM | tată | 10 | 1 | 10 | |
10382500
| MCB 10 CM | mamă | 10 | 1 | 10 |
Beneficii
- Combinarea diferitelor funcţii în aceeași fişă garantează înalta flexibilitate
- Ansamblu de conectori individuali potriviţi pentru diferite aplicaţii
Domeniul de utilizare
- Procese tehnologice
- Imprimante
- Ingineria proceselor
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector industrial modular
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectori modulari industriali
Tensiunea nominală (V)
- IEC: 250 V
UL: 600 V
CSA: 600 V
Curent nominal (A)
- max. 10 A
Grad de poluare
- 3
Rezistența de contact
- < 2 mOhm
Contacte
- Aliaje de cupru, placat cu argint tare / aur
Numărul contactelor
- 10
Metoda de fixare
- Pin sertizabil:: 0.14 - 2.5 mm²
Cicluri de operare mecanică
- 100
Testat VDE
- Testat UL:
UL nr. document: E75770
Gama de temperatură
- -40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.