EPIC® MC Module: 20poli
Ansamblarea mixtă garantează un nivel ridicat de flexibilitate. Pentru aplicații în construcția de mașini și instalații, pentru robotică și tehnica de inserție.
Modulul de curent de intensitate mare cu 20 de contacte este conceput să reziste, pentru intervale scurte de timp, la temperaturi de aproximativ +125 grade și este adecvat, de exemplu, pentru sistemele de comandă.
- Potrivit pentru echiparea cu contacte pe rolă
- Pentru linii de sertizare automată
Articol nr. | Descriere articol | Tip contact | Numărul de contacte | Slots | Bucăţi / UA | |
---|---|---|---|---|---|---|
Module: 20-pini | ||||||
10383600
| MCS 20 CG | tată | 20 | 1 | 10 | |
10383700
| MCB 20 CG | mamă | 20 | 1 | 10 |
Beneficii
- Combinarea diferitelor funcţii în aceeași fişă garantează înalta flexibilitate
- Ansamblu de conectori individuali potriviţi pentru diferite aplicaţii
Domeniul de utilizare
- Procese tehnologice
- Imprimante
- Ingineria proceselor
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector industrial modular
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectori modulari industriali
Tensiunea nominală (V)
- 100 V
Curent nominal (A)
- 4 A
Grad de poluare
- 3
Contacte
- Aliaje de cupru, placat cu aur
Numărul contactelor
- 20
Metoda de fixare
- Pin sertizabil: 0.08 - 0.56 mm²
Cicluri de operare mecanică
- 50
Testat VDE
- Testat UL:
UL nr. document: E75770
Gama de temperatură
- -40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.