EPIC® MC Sculă îndepărtat module

Asamblarea mixtă conferă o mare flexibilitate în aplicaţii tip maşini unelte, maşini de tipărit, etc

Acest dispozitiv special este realizat pentru demontarea modulelor montate de pe cadru.

Componente de automatizare complementare de la Lapp În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industriale Energia vântului

Articol nr. Descriere articol Bucăţi / UA
Sculă pentru schimbat module MC
11171200
Sculă pentru schimbat module MC 1

Beneficii

  • Această sculă este folosită pentru extragerea inserturilor din rame

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sculă de sertizat papuci de cablu, pini sau conectori de ecran

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Descriere clasa: Instrument de înfășurare cabluri/conectori, manșoane de capăt de cablu, ecran de legătură

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.