e-Shop

Modul EPIC® MC: HC3

Ansamblarea mixtă garantează un nivel ridicat de flexibilitate. Pentru aplicații în construcția de mașini și instalații, pentru robotică și tehnica de inserție.

Modulul de tensiune si semnal poate fi combinat într-o carcasă și este adecvat pentru mașini de imprimat și în construcția de mașini și instalații.

Transfer foarte mare de curent intr-un spatiu mic

Componente de automatizare complementare de la LappÎn părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industrialeEnergie eoliana

cRUus

Articol nr. Descriere articolTip contactNumărul de contacteSlotsBucăţi / UA
Modul : tensiune mare 3 pini
10399800
MCS 3 CM-HVtată3110
10399900
MCB 3 CM-HVmamă3110

Beneficii

  • Combinarea diferitelor funcţii în aceeași fişă garantează înalta flexibilitate
  • Ansamblu de conectori individuali potriviţi pentru diferite aplicaţii

Domeniul de utilizare

  • Procese tehnologice
  • Imprimante
  • Ingineria proceselor

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector industrial modular

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectori modulari industriali

Tensiunea nominală (V)

  • IEC: 1000 V AC/DC
  • UL: 600 V AC/DC

Curent nominal (A)

  • 50 A

Grad de poluare

  • 3

Rezistența de contact

  • < 2 mOhm

Contacte

  • Aliaje de cupru, placat cu argint tare/aur

Numărul contactelor

  • 3

Metoda de fixare

  • Racord sertizat: 1,5-10 mm²

Cicluri de operare mecanică

  • 100

Testat VDE

  • Testat UL:
    UL nr. document: E75770

Gama de temperatură

  • -40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.