EPIC ® MH contacte 10.0 mm
Ansamblarea mixtă garantează un nivel ridicat de flexibilitate. Pentru aplicații în construcția de mașini și instalații, pentru robotică și tehnica de inserție.
-
- Contacte sertizabile pentru secţiune şi curent maxim
- Sistem modular de conectare, compatibil cu standardul de piaţă
Beneficii
- Conectori de tip tată și mamă cu suprafață argintată
- Sertizare cu Klauke D 22 și seria HD 13
- Secțiune de conectare: 25, 35, 50, 70 și 95 mm²
Domeniul de utilizare
- Inginerie mecanică
- Energie regenerabilă
- Proiectare echipament de testare
- Procese tehnologice
- Aplicații feroviare/ construcția de vehicule
Metoda de fixare
- Conexiune sertizată: 25mm² ... 95 mm²
Lungime de dezizolare ( mm )
- 23
Material
- Alamă argintată CuZn/Ag
Cicluri de operare mecanică
- 500
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.