e-Shop

SKINDICHT® LA

SKINDICHT® LA gromeţi de trecere pentru protecția cablurilor împotriva pereților ascuțiți ai carcasei, ușor de asamblat, pentru confecţionarea tablourilor electrice

Siguranţă

Articol nr. Denumire articol / dimensiuniGrosimea metalului (mm)Diametrul manşonului, exterior (mm)Gaură în carcasă Ø (mm)Diametrul manşonului , interior (mm)Bucăţi / UA
SKINDICHT® LA
61713520
LA 31.5 - 2.01073100
61713530
LA 41.5 - 2.01184100
61713540
LA 51.5 - 2.01175100
61713550
LA 61.5 - 2.01496100
61713560
LA 71.5 - 2.016127100
61713570
LA 81.5 - 2.015118100
61713580
LA 91.5 - 2.016119100
61713590
LA 111.5 - 2.0191411100
61713600
LA 121.5 - 2.0251812100

Beneficii

  • Protejează împotriva peretilor și colțurior carcaselor
  • Uşor de asamblat

Domeniul de utilizare

  • Carcase
  • Confecționarea tablourilor electrice

Notă

  • Se împinge grometul în gaură până la blocare

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000879
  • ETIM 5.0 Class-Descriere: accesorii

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000879
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Garnitură inelară

Culoare

  • Negru

Material

  • CR

Gama de temperatură

  • -30°C ÷ +90°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.