e-Shop

Prize pentru conectori de panou Tip M / Tip F

Prize pentru conectori de panou Tip M/Tip F, în combinație cu conectori tip lamă

Articol nr. Denumire articolCertificare ULNumărul pinilorLățimea W (mm)Înălțime (mm)Adâncime (mm)Bucăţi / UA
Bandă cu conectori lamelari (tip M)
63300100
408-2 MNU215,313,232,2100
63300110
408-4 MNU427,516,832,6100
63300120
408-6 MNU631,218,832,9100
63300130
408-8 MNU840,418,833,1100
Conector tip auto cu montare pe placă, priză tip F
63300140
408-2 FNU212,61023,2100
63300150
408-4 FNU424,514,124100
63300160
408-6 FNU628,214,924,3100
63300170
408-8 FNU837,415,424,4100

Beneficii

  • Separarea rapidă și ușoară a conexiunii
  • Împreună cu conectorii lamă, aceste carcase asigură asamblare precisă fără posibilitate de erori
  • Noi conexiuni pot fi făcute uşor fără confuzii

Domeniul de utilizare

  • Permit deconectarea blocului de contacte în anumite situaţii

Notă

  • Doar funcţie de susţinere mecanică a contactelor

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000516
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei:Mufă rotundă/ receptacul plat

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000516
  • ETIM 6.0 Descriere clasa: Fișă de conectare rotundă/plată

Material

  • Poliamidă

Gama de temperatură

  • max. +105°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.