Prize pentru conectori de panou Tip M / Tip F
Prize pentru conectori de panou Tip M/Tip F, în combinație cu conectori tip lamă
Beneficii
- Separarea rapidă și ușoară a conexiunii
- Împreună cu conectorii lamă, aceste carcase asigură asamblare precisă fără posibilitate de erori
- Noi conexiuni pot fi făcute uşor fără confuzii
Domeniul de utilizare
- Permit deconectarea blocului de contacte în anumite situaţii
Notă
- Doar funcţie de susţinere mecanică a contactelor
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000516
- ETIM 5.0 Descrierea clasei:Mufă rotundă/ receptacul plat
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000516
- ETIM 6.0 Descriere clasa: Fișă de conectare rotundă/plată
Material
- Poliamidă
Gama de temperatură
- max. +105°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.