Conectori tip auto, neizolați
Conectori neizolați pentru panouri, fabricați din alamă (tată, mamă, tip T)
Beneficii
- Pentru conectarea electrică a diverselor componente
- Protecţie maximă la coroziune datorită bronzului stanat electrolitic
Notă
- Alegerea sculei corecte depinde de secţiunea conductorului şi tipul lamei de contact
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000516
- ETIM 5.0 Descrierea clasei:Mufă rotundă/ receptacul plat
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000516
- ETIM 6.0 Descriere clasa: Fișă de conectare rotundă/plată
Material
- Alamă cositorită
Gama de temperatură
- Domeniul de temperatură max. +90°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.