Conectori tip auto, cu blocare, cu încuietoare
Conectori neizolați pentru panouri/conectori lamă cu încuietoare, tată și mamă, fabricați din alamă
Beneficii
- Pentru conectarea electrică a diverselor componente
Notă
- Alegerea sculei corecte depinde de secţiunea conductorului şi tipul lamei de contact
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000516
- ETIM 5.0 Descrierea clasei:Mufă rotundă/ receptacul plat
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000516
- ETIM 6.0 Descriere clasa: Fișă de conectare rotundă/plată
Material
- BM 638 M + B 638 F: Alamă șlefuită BM-C 638 M + B-C 638 F: Alamă cositorită
Gama de temperatură
- Typ M: max. +90 °C
- Tip F: max. +110 °C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.