e-Shop

Inserturi de sertizare pentru sistemul PEW 12

Bacuri de sertizare pentru PEW 12 pentru presarea pinilor, conectorilor izolați și neizolați și conectorilor de racordare a ecranului

Articol nr. Denumire articolPotrivit pentru:Gama de presare (mm ²)Dimensiunea sertizarii (mm)Manşon sertizabil Ø (mm)Profilul de sertizareDiametrul ecranului ( mm )Bucăţi / UA
Pini izolați și neizolați pentu conductori (potriviți pentru clești PEW 12)
61813802
PEW 12.090-0,25 - 6--presare trapezoidală-1
61813803
PEW 12.091-10.0 - 25.0--presare W-1
61813993
PEW 12.331-35.0 - 50.0--presare W-1
Pini izolați și neizolați pentu conductori (potriviți pentru clești PEW 12S)
61813911
PEW 12S.093-70--presare W-1
61813912
PEW 12S.094-95--presare W-1
Pini TWIN (potriviți pentru clești PEW 12)
61813913
PEW 12.090-6-2x0,5 - 2x4--presare trapezoidală-1
61815642
PEW 12.097-2x6 - 2x16--presare W-1
Papuci de cablu izolați și conectori pentru panouri (potriviți pentru clești PEW 12)
61813914
PEW 12.064-0,14 - 1--sertizare conică ISO-1
61813812
PEW 12.060-0.5 - 6.0--sertizare conică ISO-1
Papuci de cablu neizolați (adecvați pentru clești PEW 12)
61813916
PEW 12.1071-0.5 - 10--presare W-1
61813862
PEW 12.033-16 - 25--bac de presare-1
Conectori neizolați pentru panouri (potrivit pentru clești PEW 12)
61814600
PEW 12.045Lățimea conectorului 2,8 + 4,80.1 - 2.5--rolă de presare-1
61814601
PEW 12.045 LocatorLățimea conectorului 2,8 + 4,80.1 - 2.5----1
61813991
PEW 12.838Lățimea conectorului 4,80,5 - 1,5--rolă de presare-1
61813992
PEW 12.838 LocatorLățimea conectorului 4,80,75 - 1,5----1
61813808
PEW 12.050Lățimea conectorului 4,8 + 6,30.5 - 6.0--rolă de presare-1
61813890
PEW 12.050 LocatorLățimea conectorului 4,8 + 6,30.5 - 6.0-----
61813809
PEW 12.050-014 LocatorLățimea conectorului 6,31 - 2,5----1
61815645
PEW 12.465Lățimea conectorului 6,31 - 2,5--rolă de presare-1
61815646
PEW 12.465 LocatorLățimea conectorului 6,31,5 - 2,5----1
61815643
PEW 12.751Lățimea conectorului 6,34 - 6--rolă de presare-1
61815644
PEW 12.751 LocatorLățimea conectorului 6,34 - 6----1
61815647
Unealtă universală de poziționare PEW 12------1
One piece screen connectors RSK (potrivit pentru clești PEW 12)
61815635
PEW 12.1448/101 ARSK 5101---Profil special de sertizare1.27 - 1.791
61815636
PEW 12.1449/101 BRSK 5101---Profil special de sertizare1.8 - 2.281
61815637
PEW 12.1450/201 CRSK 5201---Profil special de sertizare2.29 - 2.551
61815638
PEW 12.1341/201 DRSK 5201---Profil special de sertizare2.56 - 3.01
61815639
PEW 12.1451/201 ERSK 5201---Profil special de sertizare3.01 - 3.341
61815640
PEW 12.1452/201 FRSK 5201---Profil special de sertizare3.35 - 3.651
61815641
PEW 12.1453/301 GRSK 5301---Profil special de sertizare3.66 - 4.131
61813869
PEW 12.374/301 HRSK 5301---Profil special de sertizare4.14 - 4.711
61813868
PEW 12.373/301 JRSK 5301---Profil special de sertizare4.72 - 5.121
61813864
PEW 12.599/401 KRSK 5401---Profil special de sertizare5.13 - 5.861
61813865
PEW 12.375/401 LRSK 5401---Profil special de sertizare5.87 - 6.361
61813866
PEW 12.354/401 MRSK 5401---Profil special de sertizare6.37 - 7.01
61813867
PEW 12.619/401 NRSK 5401---Profil special de sertizare7.01 - 7.621
Conectori de ecran din două părți SHIELD-KON® (potrivit pentru cleștele PEW 12)
61813881
PEW 12.1425 SKGSC 101 / 128 / 149 / 156 / 175---presare hexagonală-1
61813882
PEW 12.1426 SKGSC 187 / 194 / 199 / 205 / 219 / 225 / 232---presare hexagonală-1
61813883
PEW 12.1427 SKGSC 261 / 275 / 281 / 287 / 297---presare hexagonală-1
61813884
PEW 12.1428 SKGSC 312 / 327 / 348---presare hexagonală-1
61813885
PEW 12.1429 SKGSC 359 / 375---presare hexagonală-1
61813886
PEW 12.1430 SKGSC 405 / 415 / 425---presare hexagonală-1
Conectori de ecran din două părți SHIELD-KON® (potrivit pentru cleștele PEW 12S)
61813887
PEW 12S.1440 SKGSC 460 / 500---presare hexagonală-1
Conector coaxial (potrivit pentru clește PEW 12)
61813813PEW 12.100--5.4/6.48/1.726.4/7.6/2.1presare hexagonală-1
61813814PEW 12.110-RG 174, 585.4/4.52/1.726.4/5.4/2.1presare hexagonală-1
61813827PEW 12.111--8.23/6.48/1.72/1.079.4/7.6/2.1/1.3presare hexagonală-1
61813816PEW 12.114--10.9/2.5412.0/3.0presare hexagonală-1
61813818PEW 12.119--1.75/9.732.1/10.7presare hexagonală-1
61813852PEW 12.158--7.0/8.4/8.17.7/9.5/9.5presare hexagonală-1
61813853PEW 12.159--3.25/4.52/5.4/1.72/1.07/0.723.9/5.4/6.4/2.1/1.3/0.95presare hexagonală-1
61813861PEW 12.772--2.67/3.25/3.833.1/3.8/4.2presare hexagonală-1
Alți conectori (adecvați pentru clești PEW 12)
61813849PEW 12.155--4.20/3.65/5.05.4/4.3/6.0presare hexagonală-1
61813825PEW 12.031-1.5 - 10.0--presare hexagonală-1
61813811PEW 12.032-0.5 - 10--bac de presare-1
61813823PEW 12.020-0,5 - 2,5--bac de presare-1
61813824PEW 12.030-4.0 - 10.0--presare W-1
61813826PEW 12.063-10.0 - 16.0--bac de presare-1
61813804PEW 12.092-35.0 - 50.0--presare W-1
61814605PEW 12.691-0.5 - 6.0--sertizare conică ISO-1
61814606PEW 12.742-0,5 - 2,5--rolă de presare-1
61814607PEW 12.745-1.25-6--rolă de presare-1

Beneficii

  • Numărul de produs este gravat pe partea superioară și pe partea inferioară a setului de bacuri
  • Inserturile sunt uşor de schimbat

Notă

  • Sistem flexibil: inserturi interschimbabile care se potrivesc atât în cleștele de sertizare manual PEW 12/PEW 12S, cleștele de sertizare electric E-PEW 12, cât și în mașina de sertizare CM 25-1 (pentru compatibilitate, a se consulta fișa cu date tehnice)

Inclus

  • Bacurile de sertizare se livrează fără clește

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001282
  • Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Bacuri pentru scula de sertizare a papucilor, pinilor şi a conectorilor pentru ecran

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001282
  • ETIM 6.0 Descriere clasa: Utilizare pentru instrument de înfășurare cabluri/conectori, manșoane de capăt de cablu, ecran de legătură

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.