PEW 12 Sculă universală

E-PEW 12: Unitate de sertizare electromecanică cu baterie Li-Ion - compatibilă cu bacurile de sertizare ale cleștelui de sertizare manual PEW 12

Articol nr. Denumire articolGreutate (kg)
61813817
E-PEW 124,7

Beneficii

  • Sculă electromecanică cu acumulator Li-Ion
  • De incredere, mentenanţă scăzută
  • Poziționarea precisă a contactelor
  • Oprire rapidă, sertizare corectă
  • Monitorizarea procesului pe display-ul multifuncțional:
    - starea de încărcare a acumulatorului
    - afișajul intervalului de service
    - funcție de avertizare împotriva supraîncălzirii/supracărcării

Domeniul de utilizare

  • Poate fi combinat cu inserturile de sertizare ale sistemului PEW 12 (dornurile de sertizare potrivite pentru PEW 12 sau PEW 12S)
  • Pentru sertizare contactelor pentru conductori cu secțiune transversală de 0,08-95 mm2
  • Multe aplicaţii în asamblarea cablurilor

Inclus

  • Livrat în cutie de plastic (500 x 420 x 125 mm)
  • Unealtă fără bacuri şi locator
  • Inclusiv acumulator și dispozitiv de încărcare

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sculă de sertizat papuci de cablu, pini sau conectori de ecran

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Descriere clasa: Sculă de sertizare papuci de cablu, pini terminali și conectori de ecran

Culoare

  • Negru

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.