Conector tip auto cu montare pe placă, izolați
Conectori pentru panouri izolați (tip M, T și V), omologare UL, în formă de pâlnie Easy Entry
Beneficii
- Papuc sudat ce se poate presa în orice pozitie
- Asigură cea mai bună conductivitate electrică (rezistenţă minimă)
- Nu există risc de îndoite și zdrobite a cabluri
Domeniul de utilizare
- Confecționarea tablourilor electrice
- Conectarea cablurilor
Normă de referință / aprobări
- Fişier număr E334111, vezi tabela
Construcție
- Pentru rezistență mărită la tracțiune
- Pentru o rezistență bună și o bună conducție a curentului
- Papuc acoperit cu aliaj de lipire tare, receptacul plat, dublă pliere la presare
- Forma EASY-entry permite introducerea uşoară şi sigură a conductorilor
- 1 = papuc mamă tip H, montare pe conductor
2 = papuc tată tip T, montare pe conductor
3 = papuc mamă + tată tip M
4 = papuc mamă complet izolat tip V
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000516
- ETIM 5.0 Descrierea clasei:Mufă rotundă/ receptacul plat
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000516
- ETIM 6.0 Descriere clasa: Fișă de conectare rotundă/plată
Material
- Alamă cositorită
- Poliamidă fără halogen
Gama de temperatură
- -20°C la +105°C. Scurt timp, până la +120°C
- * Produs de partenerii Lapp
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.