HITRONIC® HQW Cablu de exterior armat
Cablu cu armătura din oţel corugat, dublă izolaţie, fără element metalic de întărire
HITRONIC® HQW, Cablu armat cu bandă de oţel corugat, pentru exterior, cu loose tubes, cu protecție împotriva rozătoarelor; A-DQ(ZN)(SR)2Y
Cablu cu armatură din oțel corugat pentru rezistență mecanică sporită
Beneficii
- Armătura oferă o bună protecție mecanică
precum și împotriva rozatoarelor - Potrivit pentru îngropare directă
- Uşor de instalat datorită design-ului
compact, flexibilitate ridicată, izolație
robustă cu rază mică de curbură - rezistent UV
cu barieră laterală şi longitudinală la apă
Domeniul de utilizare
- Do zastosowania na zewnątrz
- Reţea Campus Backbone
- Aplicații WAN
- Mediu industrial
- Metode de pozare: tuburi de plastic, ţevi sau paturi de cablu
Caracteristicile produsului
- Tub central pentru pană la 24 fibre
- Fibre identificate prin culori
- Blocarea longitudinală a apei
- Protecţie excelentă împotriva rozătoarelor
- Izolație exterioară robustă, fără halogen
Descrierea produsului
- Tub larg umplut cu gel
- Fibre de sticlă ce conferă rezistenţă la tracţiune şi constituie barieră la apă
- Armătură din bandă de oţel gofrată
- Izolație exterioară din PE
- Culoare: negru (RAL 9005)
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Cablu din fibră optică
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de fibră optică
Dimensiuni
- Fir cu izolație exterioară primară: 250 µm
- Cablul : vezi tabelul
Codul de identificare al conductorilor
- Cod de culoare fibre: a se consulta fișa tehnică
Fibră de tip
- GOF - fibră de sticlă
Descriere standard
- A-DQ(ZN)(SR)2Y
Valori optice
- A se consulta fișa tehnică
Tipul fibrei optice
- Materialul de bază: sticlă
- Materialul de acoperire: sticlă
Raza de curbură admisă
- Static: ≥ 15 x diametru exterior
- Dinamic: ≥ 20 x diametru exterior
Forța de tracțiune admisă
- Instalare fixă: 3000 N
- Pentru timp scurt : 5000 N
Gama de temperatură
- Instalare fixă: -40°C ÷ +70°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Cablurile pot fi livrate sub formă de trunchi optic premufat
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.