HITRONIC® HQW-Plus Cablu de exterior
Cablu cu armatură din oțel corugat, loose tube central, sistem de preluare a efortului non-metalic, izolație interioara și exterioară de PE
HITRONIC® HQW-Plus, Cablu armat cu bandă de oţel corugat, pentru exterior, cu loose tubes, izolaţie interioară şi exterioară; A-DQ(ZN)B2Y(SR)2Y
Cablu cu armatură din oțel corugat pentru rezistență mecanică sporită
Beneficii
- Un strat suplimentar de izolație protejează
fibrele în medii dure de lucru - Armătura oferă o bună protecție mecanică
precum și împotriva rozatoarelor - Potrivit pentru îngropare directă
- rezistent UV
cu barieră laterală şi longitudinală la apă
Domeniul de utilizare
- Do zastosowania na zewnątrz
- Medii industriale dure
- Reţea Campus Backbone
- Aplicații WAN
- Metode de pozare: tuburi de plastic, ţevi sau paturi de cablu
Caracteristicile produsului
- Tub central pentru pană la 24 fibre
- Fibre identificate prin culori
- Blocarea longitudinală a apei
- Protecţie excelentă împotriva rozătoarelor
- Izolație exterioară robustă, fără halogen
Descrierea produsului
- Tub larg umplut cu gel
- Fibre de sticlă ce conferă rezistenţă la tracţiune şi constituie barieră la apă
- Armătură din bandă de oţel gofrată
- Izolație exterioară și interioară din PE
- Culoare: negru (RAL 9005)
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Cablu din fibră optică
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de fibră optică
Dimensiuni
- Fir cu izolație exterioară primară: 250 µm
- Cablul : vezi tabelul
Codul de identificare al conductorilor
- Cod de culoare fibre: a se consulta fișa tehnică
Fibră de tip
- GOF - fibră de sticlă
Descriere standard
- A-DQ(ZN)B2Y(SR)2Y
Valori optice
- A se consulta fișa tehnică
Tipul fibrei optice
- Materialul de bază: sticlă
- Materialul de acoperire: sticlă
Raza de curbură admisă
- Static: ≥ 15 x diametru exterior
- Dinamic: ≥ 20 x diametru exterior
Forța de tracțiune admisă
- Instalare fixă: 3000 N
- Pentru timp scurt : 5000 N
Gama de temperatură
- Instalare fixă: -40°C ÷ +70°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.