HITRONIC® PCF Cablu SIMPLEX
Cabluri din fibre placate cu polimer cu o singură fibră (Simplex), versiune de exterior, izolație PUR, fară halogeni
HITRONIC® PCF SIMPLEX Cablu pentru aplicații variate, diametru sub-cablu 2,9 mm, negru; A-V(ZN)11Y
Potrivit pentru asamblare directă
Beneficii
- Lungimi de transmisie de până la 500 m
- Potrivit pentru asamblare directă
- Rezistenţă mecanică mare
- Rezistent UV
- Protecţie EMC
Domeniul de utilizare
- Pentru transmisii de date în sisteme "field bus", precum PROFIBUS, INTERBUS, etc.
- Mediu industrial
Caracteristicile produsului
- Lungimi de undă transmise posibile:
650 nm și 850 nm - Izolaţie exterioară cu întârzierea propagării focului
și fără halogeni
Descrierea produsului
- Fibre Tight-buffered
- Fire de aramid ca element de tracţiune
- Izolație exterioară din PUR
- Culoare: negru (RAL 9005)
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Cablu din fibră optică
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de fibră optică
Dimensiuni
- 2,9 mm
Fibră de tip
- PCF - K200/230
- PCF - Polymer Cladded Fibre (fibră optică învelită în izolație exterioară din material plastic)
Raza minimă de îndoire
- Static: ≥ 15 x diametru exterior
- Dinamic: ≥ 20 x diametru exterior
Descriere standard
- A-V(ZN)11Y
Tipul fibrei optice
- Materialul de bază: sticlă
- Materialul de acoperire: fluoropolimer
Forța de tracțiune admisă
- Instalare fixă: 200 N
Gama de temperatură
- Operare: -10°C ÷ +60°C
- Instalare: -10°C ÷ +50°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Cablurile pot fi livrate sub formă de trunchi optic premufat
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.