PCF Conector F-SMA și ST(BFOC)
Conector pentru cablu PCF, tip FSMA și ST(BFOC)
Conector PCF F-SMA și ST(BFOC) pentru diferite tipuri și dimensiuni de cabluri, pentru înclemare
Beneficii
- Uşor de asamblat
- Proiectat pentru asamblare în şantier
- Reutilizabil, deoarece poate fi îndepărtat
Caracteristicile produsului
- Conector cu asamblare prin clemă sau piercing
- Disponibil pentru două diametre de cablu de fibră optică (2.2 mm şi 3.0 mm)
- Adaptoare disponibile la cerere
- Protecție la îndoire:
50% negru și 50% roșu
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001122
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector cu fibră optică
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001122
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conector optic
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.