POF Adaptor ST (BFOC)
Adaptor pentru conector de tip ST(BFOC)
POF Adaptor pentru conectorii ST(BFOC): ST conform cu IEC61754-2
Poate fi utilizat pentru conectori de tip POF și PCF
Caracteristicile produsului
- Adaptor ST(BFOC) cu flanşă, piuliţe de fixare şi şaibe de blocare
Normă de referință / aprobări
- ST conform cu IEC standard 61754-2
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000752
- Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Cuplaj fibră optică
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000752
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cuplaj optic
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.