POF Conector SC-RJ
Conector pentru cabluri din fibre de material plastic, tip SC-RJ
Conector SC-RJ ,versiune pentru sertizare, utilizabil pentru tipurile de cabluri din POF, versiunea de conector PROFINET
- Conector SC-RJ pentru fibră optică POF
- Pentru cablare conform PROFINET
Beneficii
- Pentru cablare conform PROFINET
- Versiune cu sertizare pentru asamblare uşoară
Caracteristicile produsului
- Setul de conector cuprinde 2 conectori SC, carcasa adaptorului SC-RJ, două protecţii la îndoire, capace contra prafului
- Potrivit pentru POF de 2.2 mm
- Protecție la îndoire:
50% negru și 50% roșu
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001122
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector cu fibră optică
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001122
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conector optic
Certificări
- SC-RJ corespunde IEC61754-24
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.