POF Conector F-SMA și ST(BFOC)
Accesorii pentru fibră optică din polimer, conector tip FSMA și ST(BFOC)
POF Conector F-SMA și ST(BFOC) pentru diferite tipuri și dimensiuni de cabluri, pentru sertizare sau înclemare
Conectori FSMA și ST(BFOC) pentru asamblarea cablurilor POF
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001122
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector cu fibră optică
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001122
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conector cu fișe LWL
Beneficii
- În versiune sertizabilă sau cu clemă elastică, pentru asamblare uşoară
Caracteristicile produsului
- Conector FSMA și ST(BFOC)
cu piuliță zimțată sau
hexagonală pentru sertizare,
lipire sau sertizare ușoară - Potrivit pentru POF de 2.2 mm
- Disponibil pentru diferite diametre ale cablurilor (2.2 mm și 6.0 mm)
- Conectorul include clemă de protecție la îndoire și capac de protecție împotriva prafului
- culoarea protecției împotriva îndoirii:
negru sau roșu