POF Adaptor F-SMA
Adaptor pentru conector de tip FSMA
POF Adaptor F-SMA, poate fi utilizat pentru conectorii POF și PCF F-SMA
Poate fi utilizat pentru conectori de tip POF și PCF
Caracteristicile produsului
- POF Adaptor FSMA:
versiunea cu două piulițe
și șaibă - POF Adaptor FSMA hexa:
versiunea cu flanșă hexagonală,
fixare cu piuliță și șaibă
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000752
- Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Cuplaj fibră optică
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000752
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cuplaj optic
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.