POF conector și adaptor HFBR
Conector și adaptoare pentru cabluri din fibră optică polimerică, tip HFBR (HFBR4501 / 4503/4506/4511/4513/4516/4531/4532/4533)
POF Conector și adaptor pentru familia HFBR (HFBR4501/4503/4506/4511/4513/4516/4531/4532/4533)
Beneficii
- Compatibil cu conectorii și componentele
din seria HP Versatile Link - Diferite culori pentru codarea canalelor
Domeniul de utilizare
- Automatizări industriale
- Echipament medical
- Sisteme de centrale telefonice
- Rețele de date în Automotive
- Utilizabil pe placi cu circuite imprimate
Caracteristicile produsului
- Conector HFBR pentru POF 2,2 mm cu căpăcel de protecție anti-praf
- Pentru sertizare sau strângere
- Variante Simplex sau Duplex
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001122
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector cu fibră optică
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001122
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conector optic
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.