Scule de şlefuit şi accesorii pentru fibre POF
Discuri de lustruire pentru diferite modele de conector; foi de lustruit; accesorii
POF Accesoriu pentru ansamblul de conectori; discuri și folii de polizare pentru fibrele optice din polimer (980/1000)
Beneficii
- Uşor de manevrat
- Potrivit pentru setul de asamblare cu conector POF
Caracteristicile produsului
- Accesorii pentru ansamble POF (Polymer Optical Fibre)
- Disc de șlefuire diferite tipuri de conectori POF
- Alte variante sunt disponibile la cerere
- Film pentru șlefuire cu diferite tipuri de granulație pentru partea frontală a capătului de fibră
- Procesul de șlefuire:
POF - Film pentru șlefuire 1000 (BU)
Film pentru șlefuire 5µm (BN)
Film pentru șlefuire 1µm (GN)
PCF - Film pentru șlefuire 5 µm (BN)
Film pentru șlefuire 1 µm (GN)
Film pentru șlefuire 0.3 µm (WH)
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001126
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Scule pentru dezizolat
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001126
- ETIM 6.0 Class-descriere: Unealtă de spintecare fibră optică
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.