POF Set de asamblare fibră optică

Scule pentru asamblarea conectorilor sertizabili POF: FSMA; ST(BFOC); SC/SC-RJ

POF Setul de asamblare include toate instrumentele necesare pentru asamblarea versiunilor sertizate de conectori: FSMA; ST(BFOC), SC/SC-RJ

Articol nr. Denumire articol
Set de montare pentru conectori POF FSMA
29500001
Set de montaj POF pentru fişă FSMA
Set de montare pentru conectori POF ST(BFOC)
29500002
POF set de montare conectori ST(BFOC)
Set de montare pentru conectori POF SC/SC-RJ
29500004
Set de asamblare pentru POF conector SC

Beneficii

  • Uşor de manevrat
  • Setul include toate sculele pentru asamblarea conectorului
  • Potrivit pentru asamblare în şantier

Caracteristicile produsului

  • Seturi disponibile pentru conectori pentru POF de tip FSMA , ST (BFOC) şi SC / SC-RJ
  • Conținut: clește de sertizare, dezizolare fire, disc de polizat FSMA / ST(BFOC) / SC, respectiv SC-RJ, film de lustruire, cutter

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002609
  • Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Accesorii pentru fibră optică

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002609
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Accesorii pentru tehnologia LWL

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.