SKINTOP® FIBER

SKINTOP® FIBER, presetupă pentru fibră optică, cu element de preluarea a eforului de tracțiue și fixare

Permite fixare și etanșare, fără a afecta performanța transmisiei

Timpul de asamblare

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuniØ F mmMărimea cheii SW în mmLungimea totală, C mmLungimea filetului, D ( mm )Bucăţi / UA
54113180
M 32 x 1,50 - 33647.01010

Beneficii

  • Insert de etanșare special cu interval de prindere 12 x 0-3 mm
  • Asamblare și demontare ușoară datorită dispozitivului de inserare
  • Prindere ușoară a cablurilor de fibră optică sensibile datorită materialului EPDM moale
  • Orificiile cu fante permit introducerea cablurilor de fibră optică preasamblate

Domeniul de utilizare

  • Asamblarea cablurilor din fibră optică
  • Pentru bandă extinsă
  • aplicaţii FTTx
  • Aplicaţii în Industria 4.0
  • Potrivit pentru utilizarea în spații interioare și în mediu exterior

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Notă

  • Pentru atingerea unui grad ridicat de protecție, orificiile neocupate pot fi închise cu un dop de protecție SKINTOP DIX-DV

Inclus

  • Inclusiv piuliţele SKINTOP® GMP-GL-M

Atenție

  • Pentru cuplurile de strângere, consultați manualul de montaj

Culoare

  • RAL 7035 gri deschis

Material

  • Corp: poliamidă
    Garnitură: EPDM (rezistent la raze ultraviolete și ozon)

Clasa de protecție

  • IP 66 (când toate găurile sunt ocupate optim)

Gama de temperatură

  • -20°C la +100°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.