HITRONIC® POF cabluri pentru aplicaţii PROFINET
Fibră optică din polimer versiune cu izolatie PUR , aplicații PROFINET tip B sau C
Cabluri optice pentru PROFINET, conform cu Tipul B și Tipul C, cu cablu dublu cu tuburi buffer 2P980/1000 POF, codat pe culori; J-V4Y(ZN)11Y; J-V4Y(ZN)Y
conform PROFINET- Tip B sau tip C
Beneficii
- Transmisie optică până la 70m
- Uşor de manevrat
- Fără interferenţe cu câmpurile electromagnetice exterioare
- Fără probleme de împământare
- Potrivit pentru asamblare directă
Domeniul de utilizare
- Pentu transmisii optice în mediul industrial
- PROFINET / Industrial Ethernet
- La 100 Mbit/s: max 50 m lungimea cablului
- PROFINET tip B:
pentru pozare fixă - PROFINET tip C:
pentru aplicaţii flexibile (lanţ port cablu)
Caracteristicile produsului
- Versiunea de cablu cu manta de PVC:
pentru aplicaţii standard în mediul industrial - Versiunea de cablu cu manta de PUR:
pentru medii cu agresiune chimică sau mecanică mare - PNB - PROFINET-Type B
- PNC - PROFINET-Type C
- FD - Super flexibil ( lanţ port cablu )
Normă de referință / aprobări
- Izolație exterioară PUR: rezistent la ulei conform IEC 60811-2-1, DIN EN 50363-10-2
Descrierea produsului
- Fibră optică din polimeri optici (POF)
- Tub buffer din PA
- Codificarea fibrei optice: negru, cu linie portocalie
- Fire de aramid ca element de tracţiune
- izolație exterioară din PUR sau PVC (vezi descrierea articolului)
- izolație exterioară: verde (RAL 6018)
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Cablu din fibră optică
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de fibră optică
Dimensiuni
- Fibră optică cu protecţie: 2,2 mm
- Cablul : vezi tabelul
Codul de identificare al conductorilor
- Negru, portocaliu ( imprimare cu dungă )
Descriere standard
- J-V4Y(ZN)11Y 2P980/1000
J-V4Y(ZN)Y 2P980/1000
J-V4Y(ZN)11Y 2P980/1000 flex
Tipul fibrei optice
- Materialul de bază: PMMA
- Materialul de acoperire: fluoropolimer
Raza de curbură admisă
- ≥ 10 x diametrul exterior
Forța de tracțiune admisă
- Vezi fișa tehnică
Gama de temperatură
- Operare: -20 °C ÷ +70 °C
- Instalare: -10°C ÷ +50°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Lapp Kabel este membru al utilizatorilor de PROFIBUS (PNO)
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.