HITRONIC® POF cabluri pentru aplicaţii PROFINET

Fibră optică din polimer versiune cu izolatie PUR , aplicații PROFINET tip B sau C

Cabluri optice pentru PROFINET, conform cu Tipul B și Tipul C, cu cablu dublu cu tuburi buffer 2P980/1000 POF, codat pe culori; J-V4Y(ZN)11Y; J-V4Y(ZN)Y

conform PROFINET- Tip B sau tip C

Componente de automatizare complementare de la Lapp În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industriale Rezistenţa termică Greutate mică Rezistent la ulei Lanţ port cablu

PROFINET EtherNetIP

Articol nr. Denumire articol Fibră de tip Numărul de fibre Diametru exterior [mm] Greutate (kg / km)
POF DUPLEX - PROFINET TYPE B
28051002
HITRONIC® POF DUPLEX PNB PA-PUR 980/1000 POF 2 8 56
28052002
HITRONIC® POF DUPLEX PNB PA-PVC 980/1000 POF 2 7,8 59
POF DUPLEX - PROFINET TYPE C
28351002
HITRONIC® POF DUPLEX FD PNC PA-PUR 980/1000 POF 2 8 55

Beneficii

  • Transmisie optică până la 70m
  • Uşor de manevrat
  • Fără interferenţe cu câmpurile electromagnetice exterioare
  • Fără probleme de împământare
  • Potrivit pentru asamblare directă

Domeniul de utilizare

  • Pentu transmisii optice în mediul industrial
  • PROFINET / Industrial Ethernet
  • La 100 Mbit/s: max 50 m lungimea cablului
  • PROFINET tip B:
    pentru pozare fixă
  • PROFINET tip C:
    pentru aplicaţii flexibile (lanţ port cablu)

Caracteristicile produsului

  • Versiunea de cablu cu manta de PVC:
    pentru aplicaţii standard în mediul industrial
  • Versiunea de cablu cu manta de PUR:
    pentru medii cu agresiune chimică sau mecanică mare
  • PNB - PROFINET-Type B
  • PNC - PROFINET-Type C
  • FD - Super flexibil ( lanţ port cablu )

Normă de referință / aprobări

  • Rezistent la ulei conform IEC 60811-2-1

Descrierea produsului

  • Fibră optică din polimeri optici (POF)
  • Tub buffer din PA
  • Codificarea fibrei optice: negru, cu linie portocalie
  • Fire de aramid ca element de tracţiune
  • Manta exterioară din PUR sau PVC (vezi descrierea articolului)
  • Mantaua exterioară: verde (RAL 6018)

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Cablu din fibră optică

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de fibră optică

Dimensiuni

  • Fibră optică cu protecţie: 2,2 mm
  • Cablul : vezi tabelul

Codul de identificare al conductorilor

  • Negru, portocaliu ( imprimare cu dungă )

Descriere standard

  • J-V4Y(ZN)11Y 2P980/1000
    J-V4Y(ZN)Y 2P980/1000
    J-V4Y(ZN)11Y 2P980/1000 flex

Tipul fibrei optice

  • Materialul de bază: PMMA
  • Materialul de acoperire: fluoropolimer

Raza de curbură admisă

  • ≥ 10 x diametrul exterior

Forța de tracțiune admisă

  • Vezi fișa tehnică

Gama de temperatură

  • Operare: -20 °C ÷ +70 °C
  • Instalare: -10°C ÷ +50°C

  • Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
  • Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Lapp Kabel este membru al utilizatorilor de PROFIBUS (PNO)
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.