e-Shop

FIPLOCK®ONE cuplă pentru tuburi netede

Sistem de piese de blocare pentru tuburi de protecţie, pentru cele mai ridicate cerințe, potrivit pentru FIPLOCK® PA6/PA12

FIPLOCK®ONE cuplă pentru tuburi netede

Sistem nou, inovator, de piese de blocare pentru tuburi de protecţie

ŞinăRezistență chimică bunăCu întârziere la propagarea flăcăriiFără halogenRezistent la receProtecţie maximă la vibraţiiRezistenţa mecanicăTimpul de asamblareGreutate micăPreluare optimă a efortului de tracţiuneRobustSiguranţăRezistent la UVImpermeabil

CE

Articol nr. Dimensiune nominalăPotrivit pentru FIPLOCK ® PA6/PA12Dimensiunea adecvată a tubului netedCuloareBucăţi / UA
FIPLOCK® ONE-CT negru - pentru tuburi netede metrice
6180505112 / M1612M16negru10
6180505317 / M1817M18negru10
6180505417 / M2017M20negru10
6180505723 / M2523M25negru6
6180505929 / M3229M32negru6
6180506136 / M4036M40negru4
6180506348 / M5048M50negru4
FIPLOCK® ONE-CT gri - pentru tuburi netede
6180506512 / M1612M16gri10
6180506717 / M1817M18gri10
6180506817 / M2017M20gri10
6180507123 / M2523M25gri6
6180507329 / M3229M32gri6
6180507536 / M4036M40gri4
6180507748 / M5048M50gri4
FIPLOCK® ONE-CT negru - pentru tuburi netede PG
6180505212 / PG1112PG11negru10
6180505517 / PG 13,517PG13,5negru10
6180505617 / PG1617PG16negru10
6180505823 / PG2123PG21negru6
6180506029 / PG2929PG29negru6
6180506236 / PG3636PG36negru4
6180506448 / PG4848PG48negru4
FIPLOCK® ONE-CT gri - pentru tuburi netede PG
6180506612 / PG1112PG11gri10
6180506917 / PG13,517PG13,5gri10
6180507017 / PG1617PG16gri10
6180507223 / PG2123PG21gri6
6180507429 / PG2929PG29gri6
6180507636 / PG3636PG36gri4
6180507848 / PG4848PG48gri4

Beneficii

  • Rezistență foarte ridicată la tracţiune datorită sistemului circular de gheare de blocare
  • Asigură siguranța montajului datorită sistemului de codare integrat
  • Clasificare IP excelentă
  • Economie datorită instalării uşoare și rapide

Domeniul de utilizare

  • Potrivit pentru FIPLOCK ® PA6/PA12
  • Pentru etanșare crescută la lichide
  • Pentru utilizare la interior și la exterior

Caracteristicile produsului

  • Mecanism de blocare integrală datorită sistemului de gheare pe 360°
  • Mecanism de blocare cu sistem de codare integrat
  • Zonă extinsă de etanșare pe mai multe inele de-ale tubului corugat

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector cu fixare cu şuruburi pentru tuburi corugate

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun ondulat din plastic - conectare cu șurub

Certificări

  • IEC EN 61386-23
  • EN 45545-2 HL3

Culoare

  • Gri (RAL 7005)
    Negru (RAL 9005), rezistent la UV

Material

  • PA 6
    fără halogen
  • Comportamentul la foc conform UL 94V-0

Clasa de protecție

  • IP66/IP67/IP68/IP69

Gama de temperatură

  • Între -45°C și +120°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.