ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV
Cablu ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV de conectare și control pentru aplicații multiple, PVC, clasa 5, codat numeric, ecranat și utilizare în aer liber
- Performanțe bune la exterior
- Ecranat / EMC
- Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Domeniul de utilizare
- Procese tehnologice
Echipamente industriale
Sisteme de încălzire și de aer condiționat
Centrale electrice - Pentru motoare trifazate actionate prin convertizor de frecvență
- În medii sensibile EMC
- Alimentare servomotor
- Pentru instalare fixă precum și ocazional flexibil, fără efort de tracţiune, fără mişcări repetitive
- Grosimea izolaţiei exterioare este de 1,8 mm: pentru aplicații în cazul cărora izolaţia exterioară întărită poate reprezenta un avantaj
Caracteristicile produsului
- Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
- Rezistent la UV și condiții atmosferice conf. cu ISO 4892-2
- Rezistent la ozon conform cu EN 50396
- Grad mare de ecranare, impedanță de transfer scazută (max. 250 Ω/km la 30 MHz)
Norm references / Approvals
- Bazat pe VDE 0250-1 și HD 627-1 S1
Descrierea produsului
- Conductor din liţe fine de cupru neacoperit
- Izolația PVC LAPP P8/1
- Izolație intermediară din PVC, negru
- Ecran ţesut din liţe de cupru cositorit
- Izolație exterioară din PVC, neagră (RAL 9005)
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu de forţă şi comandă
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de comandă
Codul de identificare al conductorilor
- Negru cu numere albe conform VDE 0293-334
Construcția conductorilor
- Liţe fine conform VDE 0295, clasa 5/IEC 60228 clasa 5
Raza minimă de îndoire
- Static/Ocazazional în mişcare: 6/20x Dext
Tensiune nominală
- U0/U: 600/1000 V
Tensiunea de test
- 4000 V
Conductor de protecție
- G = cu conductor de protecție verde-galben
- X = fără conductor verde galben
Gama de temperatură
- Flexare ocazională: -5°C ÷ +70°C
- Instalare fixă: -40°C ÷ +80°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
- Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
