Servo cabluri conform LENZE® Standard

Cabluri pentru alimentare motor şi resolver - encoder, certificate pentru America de Nord

Cabluri pentru servomoatore și de reacţie în conformitate cu standardul LENZE®, pentru utilizare statică sau în aplicații cu lanțuri port cablu dinamice, certificate UL/CSA AWM

  • Servo mecanisme
  • Pentru utilizare fixă sau foarte flexibilă
  • Conform protecţiei EMC

Rezistent la ulei Interferenţa semnalelor

CE CSA RU EAC Fire

Articol nr. Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm² Diametru exterior [mm] Index Cupru (kg/km) Greutate (kg / km)
Cabluri pentru motoare, instalare fixă
7072500 4 G 1,0 + (2 x 0,5) 10.0 81 128
7072501 4 G 1,5 + (2 x 0,5) 11.2 106 173
7072502 4 G 2,5 + (2 x 0,5) 12.3 153 244
Cablu de encoder, ecranat, cu izolaţie de PVC, pentru pozare fixă
7072507 3 x (2 x 0,14) + 1 x (2 x 0,5) 9.3 43 91
7072508 4 x (2 x 0,14) + 1 x (2 x 1,0) 11.0 65 136
Cabluri pentru motoare, aplicaţii lanț portcablu
7072509 4 G 1,0 + (2 x 0,5) 10.0 81 151
7072510 4 G 1,5 + (2 x 0,5) 11.5 106 192
7072511 4 G 2,5 + (2 x 0,5) 13.2 153 271
7072512 4 G 4 + (2 x 1,0) 14.6 235 373
7072513 4 G 6 + (2 x 1,0) 16.8 316 477
7072514 4 G 10 + (2 x 1,0) 20.1 513 710
7072515 4 G 16 + (2 x 1,0) 23.8 710 1015
Cablu pentru resolver & encoder pentru aplicații în lanț portcablu
7072516 3 x (2 x 0,14) + 1 x (2 x 0,5) 10.0 44 107
7072517 4 x (2 x 0,14) + 1 x (2 x 1,0) 11.5 65 145

Beneficii

  • Cabluri pentru motoare, cu capacitate redusă
  • Certificarea multi-standard reduce varietăţile stocate şi reduce costurile logistice

Domeniul de utilizare

  • Cablu de conectare între servo-controller și encoder/resolver
  • Cablu de conectare între servo-controler și motor
  • Procese tehnologice
  • Linie de asamblare, linie de producție, în toate tipurile de utilaje

Normă de referință / aprobări

  • Cabluri pentru encoder / resolver:UL AWM Style 2464 pentru pozare fixă,UL AWM Style 21165 pentru aplicaţii super flexibile,CSA AWM I/II A/B
  • Cabluri de motor:UL AWM Style 2570 pentru pozare fixă,UL AWM Style 20940 pentru aplicaţii super flexibile,CSA AWM I/II A/B
  • UL File No. E63634
  • Pentru utilizare în lanţ port cablu: vă rugăm să respectaţi regulile prezentate în anexa T3

Descrierea produsului

  • Proiectat conform LENZE® standard:
  • Proiectate pentru pozare fixă: manta din PVC , izolaţia conductorilor din PP .
  • Proiectate pentru utilizare super flexibilă: manta din PUR , izolaţia conductorilor din TPE
  • Pentru detalii consultaţi fişa tehnică
  • Cabluri de semnal: verde (RAL 6018)
  • Servo cabluri: portocaliu ( RAL 2003 )

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu de forţă şi comandă

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de forţă şi comandă

Codul de identificare al conductorilor

  • Cabluri de encoder- 7072508 (pozare fixă)bk/ye+bk/gn+bk/rd+bk/bu+bk/wh- 7072517 (aplicaţii foarte flexibile)gn/ye+bu/rd+gy/pk+bk/vt+bn/wh
  • Cabluri de resolver:- 7072507 (pozare fixă)bk/ye+bk/gn+bk/rd+bk/wh- 7072516 (aplicaţii foarte flexibile)gn/ye+bu/rd+gy/pk+bn/wh

Raza minimă de îndoire

  • Utilizare flexibilă: 10 x diametrul exterior
  • Instalare fixă: 7.5 x diametrul exterior

Tensiune nominală

  • Cabluri de semnal:30 V (VDE), 300 V (UL/CSA)
  • Cabluri de forţă:- conductori de forţă:U0/U 0.6/1 kV (VDE),600 V (UL/CSA)- Conductori de semnal 24 V (VDE)600 V (UL/CSA)

Tensiunea de test

Conductor de protecție

  • G = cu conductor de protecție verde-galben

Gama de temperatură

  • Flexibil: -5°C ÷ +70°C
  • Instalare fixă: -40°C ÷ +80°C

  • Cu excepția cazului în care este specificat altfel, valorile afișate ale produselor sunt valori nominale la temperatură ambiantă. Valorile detaliate (spre ex., toleranța) sunt disponibile la cerere.
  • Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
  • Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
  • Descrierile Lenze® (EWLM_, EWLR_, EWLE_, EWLL_, EYL und EYP) sunt mărci înregistrate ale Lenze® AG, şi sunt folosite în scop de comparaţie. DESINA® este marcă înregistrată a German Machine Tool Builders' Association.
  • Cablurile pentru lanţ port cablu trebuie manevrate doar de pe tambur
  • Numărul articolului se referă la produs LAPP original
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.