ÖLFLEX® TORSION FRNC

Cabluri rezistente la frig și uleiuri pentru aplicații flexibile și supuse la torsiune, fără halogen - 0.6/1kV

ÖLFLEX® TORSION FRNC: UL: cRUus AWM (II A/B) OIL RES I+II, cablu ecranat de forţă şi comandă 0,6/1 kV, pentru efort de torsiune în bucla din pilonul turbinei eoliene -40°C/+90°C, HFFR/ LS0H, rezistent la UV şi ozon

  • Rezistent la torsiune şi ulei , flexibil la rece, pentru bucle de cablu
  • Fără halogen și întârziere mărită la propagarea flăcării, densitate scazută de fum

Potrivit pentru exteriorCu întârziere la propagarea flăcăriiFără halogenRezistent la receRezistenţa mecanicăRezistent la uleiRezistent la torsiuneRezistent la UV

CERUEACFire

Articol nr. Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²Diametru exterior [mm]Index Cupru (kg/km)Weight (kg/km)
1150373
12 G 1.013.2115,2274
1150271
3 G 1.5943,2131
1150272
4 G 1.59.757,6156
1150273
5 G 1.510.672183
1150275
7 G 1.512.6100,8253
1150279
12 G 1.515.3172,8386
1150311
3 G 2.510.472181
1150313
5 G 2.512.4120258
1150350
3 G 4.011.9115,2254
1150351
4 G 4.013153,6313
1150357
5 G 6.016288486

Domeniul de utilizare

  • Staţionar sau flexibil
  • Torsiune în turbinele eoliene

Caracteristicile produsului

  • Rezistent la torsiune la temperaturi de până la ±150 °/m în pilonul turbinelor eoliene
  • Rezistent la intemperii, abraziune, temperatură, raze ultraviolete (EN 50525-1/ VDE 0285-525-1, EN 50618/ VDE 0283-618, EN 50620/ VDE 0285-620, EN ISO 4892-2/ metoda A) și ozon (EN 50396)
  • Rezistent la stropi de apă de mare, de asemenea şi la o gamă largă de uleiuri, inclusiv EN60811-404and UL OIL RES I + II
  • Comportamentul la foc: - fără halogen (IEC 60754-1); - coroziune redusă (IEC 60754-2); - densitate redusă a fumului conform (IEC 61034-2); - cu rezistență mare la flacără (IEC 60332-3-24 resp. -25; IEC 60332-1-2)

Norm references / Approvals

  • UL AWM Style 21288

Descrierea produsului

  • Conductor din liţe extrafine
  • Izolație conductor: compus din poliolefină
  • Izolație exterioară: compus special, fără halogen, negru (RAL 9005)

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cabluri de joasă tensiune

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de joasă tensiune

Codul de identificare al conductorilor

  • HD 308 colorat până la 5 conductori, de la 6 conductori sunt toţi negri cu cifre albe (exceptând PE)
  • Cablu de semnal cu perechi: DIN 47100

Construcția conductorilor

  • IEC 60228/ VDE 0295, cl. 6

Mişcări de torsiune în turbine eoliene

  • TW-0 & TW-2, vezi Anexa T0

Raza minimă de îndoire

  • Flexibil: 10x diametrul exterior
  • Staţionar: 6x diametrul exterior

Tensiune nominală

  • IEC U 0 /U=0,6/1kV; UL 1kV

Tensiunea de test

  • C/C: 4000 V

Gama de temperatură

  • între -40°C și +90°C UL: max. +80°C

  • Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
  • Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Mod de ambalare: Tambur
  • Detalii despre forţa de înclemare sunt disponibile la cerere, fără halogeni
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.