ÖLFLEX® STATIC CY black
Conductori pentru montaj fix, ecranați și cu izolație dublă de PVC
ÖLFLEX® STATIC CY NEGRU - Conductor ecranat dublu izolat cu PVC , 0,6/1 kV pentru diverse aplicații în medii cu sensibilitate EMC
- Alternativă pentru cablurile NYY cu un singur conductor, prevăzut cu tresă ce are rol de ecran de protecție împotriva interferentelor electromagnetice
- Conform protecţiei EMC
- Scos din fabricaţie - este înlocuit de ÖLFLEX®CHAIN 809 SC CY
Beneficii
- Cost minimizat, conductor cu dublă izolaţie pentru cablări, fără protecţie suplimentară, instalare la interior / exterior, flexare ocazională cu raza de min. 12.5 x dianetrul exterior
- Gradul mare de ecranare asigură bună performanțe EMC
- Nu necesită protecţie suplimentară (ţevi sau tuburi de protecţie)
Domeniul de utilizare
- Potrivit pentru circuitele de forță ca și conexiune externă sau pentru cablarea internă a echipamentelor electrice și electronice
- În interioare uscate sau umede în condiţii de efort mecanic redus
- Poate fi utilizat la interior pentru conectarea între invertor și sectorul fotovoltaic
- Folosirea în exterior este posibilă în limita domeniului de temperatură
Caracteristicile produsului
- Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
- Rezistent la UV și condiții atmosferice conf. cu ISO 4892-2
- Rezistent la ulei conform :DIN EN 50290-2-22 (TM54)
Descrierea produsului
- Conductor din liţe fine de cupru neacoperit
- Izolația conductorului: bazată pe PVC
- Bandă neţesută / folie de plastic
- Ecran ţesut din liţe de cupru cositorit
- izolație exterioară pe bază de PVC
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cabluri de joasă tensiune
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de joasă tensiune
Construcția conductorilor
- Liţe fine conform VDE 0295 clasa 5/ IEC 60228 clasa 5
Raza minimă de îndoire
- Instalare fixă: 6 x diametru exterior
- Flexare ocazională: 12.5 x diametrul exterior
Tensiune nominală
- U0/U: 600/1000 V
Tensiunea de test
- Conductor / ecran : 2000 V
Gama de temperatură
- Instalare fixă: -40°C ÷ +80°C
- Flexare ocazională: -30°C ÷ +70°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg , altfel tambur
- Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.